Trelleborg 104 ungeschmierte Keildichtung

Systembeschreibung

Konstruktion und Funktion


Trelleborg 104 ist eine Gleitringdichtung aus Elastomer (synthetischer Kautschuk). Sie wird auf Spitzende des Rohres oder des Schachts aufgebracht. 

Das Design dieser Dichtung ist in vielen Ländern Standard und macht die perfekte Zentrierung bei der Schachtringmontage sehr einfach. Darüber hinaus erfordert die Installation nur sehr geringen Kraftaufwand. 

Dichtungsausführung

  • Die Dichtung entspricht allen wichtigen und derzeit geltenden europäischen Standards.
  • Die Funktion der Verbindung ist abhängig von der Maßgenauigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit von Muffe und Spitzende.

Material

  • Synthetischer Kautschuk (EPDM und SBR)

  • Härte 40±5 IRHD

  • Geprüft nach EN 681-1

  • Ozonbeständig

  • Auch in öl-resistentem Material (NBR) erhältlich

Dichtungsabmessungen

A
(mm)
B
(mm)
Spaltmaß
(mm)

16

21,0 9.2±1,2
 18  25,0 10.4±1,4
 20  26,0 11.5±1,5
 22 28,0   12,7±1,7
 24  30,0 13.5±2,0
 26  33,5 15.0±2,0
 28  35,5 16,0±2,5
 30  38,0 17.3±2,5
 33  43,0 18.1±2,5
 36  46,5 19.8±2,5
 38  49,0 20.9±2,5

Bezeichnung und Abmessungen

Auf jeder Dichtung sind Profilstärke, Außendurchmesser, empfohlene Rohrabmessung und Produktionszeitraum angegeben. Die entsprechenden Daten befinden sich auch auf der Verpackung.

Änderungen aus technischen Gründen vorbehalten.


service

Sie benötigen Unterstützung?

Kontaktieren Sie Trelleborg Pipe Seals für technische Beratung und Empfehlungen zur Optimierung der Verbindungsgestaltung, die Ihren individuellen Leistungsanforderungen entspricht. Wir helfen gern.

Jetzt E-Mail senden

Verbindungsherstellung

Die Dichtung an der Schulter des Spitzendes auflegen

Die Spannung der Dichtung durch mehrmaliges Anheben ausgleichen. 

Es ist sehr wichtig, dass die Dichtung auf dem gesamten Umfang des Ringes an der Schulter anliegt.

Tragen Sie auf die gesamte Muffenfläche Schmiermittel auf. 

Das Schmiermittel muss gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt werden. 

Dann zentrieren Sie den Schachtring und fügen die Teile zusammen. 

Downloads

Trelleborg 104

Datenblatt  

HERUNTERLADEN (pdf)

Zertifikate

Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu können!

Bei Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.


*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*
*