F-118, Dichtungssystem für Kanal- und Regenwasserschächte

Systembeschreibung

Trelleborg 118 ist eine werkseitig lubrifizierte Gleitdichtung, die auf dem Spitzende des Schachts aufgebracht wird. Zusätzliches Aufbringen von Gleitmitteln ist für die Montage nicht erforderlich.

Dichtungsausführung

  • Die Dichtung entspricht allen wichtigen und derzeit geltenden europäischen Standards.
  • Die Funktion der Verbindung ist abhängig von der Maßgenauigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit von Muffe und Spitzende.

Material

  • Synthetischer SBR- oder EPDM-Kautschuk

  • Härte 40±5 IRHD

  • Geprüft nach EN 681-1

  • ozonbeständig

  • auch in ölresistenter Ausführung erhältlich

Dichtungsabmessungen

A
(mm)
B
(mm)
Spaltmaß
(mm)
 18,0  25,0 10.4±1,4
 20,0  26,5 11.5±1,5
 21,5  30,0 12,5±1,6
 22,0  30,0 12.7±1,7
 24,0  33,0 13.5±2,0
 28,0  38,0 16.0±2,5

Bezeichnungen und Abmessungen

Auf jeder Dichtung sind Profilstärke, Außendurchmesser, empfohlene Rohrabmessung und Produktionszeitraum angegeben. Die entsprechenden Daten befinden sich auch auf der Verpackung.

Änderungen aus technischen Gründen vorbehalten.


service

Sie benötigen Unterstützung?

Kontaktieren Sie Trelleborg Pipe Seals für technische Beratung und Empfehlungen zur Optimierung der Verbindungsgestaltung, die Ihren individuellen Leistungsanforderungen entspricht. Wir helfen gern.

Jetzt E-Mail senden

Verbindungsherstellung

Spannen Sie die Dichtung auf den Vorsprung und positionieren Sie diese gegen die Schulter.

Gleichen Sie die Spannung in der Dichtung aus, indem Sie sie an ein paar Stellen anheben und wieder loslassen. Die  Dichtung muss gleichmäßig an der Schulter des Vorsprungs um das Rohr  oder den Schacht herum anliegen.

Eine Schmierung des Stutzens  oder des Vorsprungs ist nicht notwendig. Zentrieren Sie die Verbindung und nehmen Sie die Montage vor. Die Position der Dichtung in der endgültigen Verbindung des Schachts ist abgebildet.

Downloads

Trelleborg 118

Datenblatt in englischer Sprache  

HERUNTERLADEN (pdf)

Zertifikate

Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns darauf, Sie zu unterstützen

*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*
*