Technical Equipment for Pipe Rehabilitation

Technische Komponenten für die grabenlose Rohrsanierung

Nur mit hochwertigen Materialien kann man hochwertige Resultate erzeugen. Die im Rahmen der  epros® DrainSystems aufeinander abgestimm­ten Sanierungssysteme und Komponenten liefern die Voraussetzungen für wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Resultate

2Artikel
epros®Inversion Units - the key component
  • extra large service windows
  • hot water or steam application
  • ergonomic design
Lies mehr

Aushärteanlagen
epros®Curing Units - turn up the heat
  • very short heat-up time
  • completely automatic working
  • low maintenance - high efficiency
Lies mehr