Chimney Seal

Systembeschreibung

In Schachtbauwerken wird häufig vor allem der Einpassungsbereich durch Bodenbewegung, Verkehrslast, thermische Ausdehnung oder Kontraktion,  Frost-Tau-Wechsel, sowie andere äußere Kräfte undicht. Die mechanisch wirkenden DrainFlexRib Schachtdichtungen von Trelleborg verhindern zuverlässig das Eindringen von Wasser und Einspülen von Bettungsmaterial. Dies ermöglicht eine Dichtmanschette aus hochwertigem, flexiblen Kautschukmaterial. Mittels Edelstahl Spannbändern von hoher Kompressionskraft verbindet diese den Schachtrahmen und Schachthals   und blockiert effektiv alle Infiltrationen im Schachtkopfbereich.

Wichtige Maße

Erforderlich für die Bestellung der DrainFlexRib Schachtabdichtung

A = Innendurchmesser Schachtrahmen

B = Innendurchmesser Schachtausgleichsring

C = Innendurchmesser Schachtkonus

D = Höhe der abzudichtenden Fläche (Schachtrahmen bis Schachtkonus)

E = Obere vertikale Fläche des Schachtkonus

T = Winkel/Neigung des Schachtrahmens, falls nicht rechtwinklig

DrainFlexRib Schachtabdichtungen sind aus hochwertigen Kautschukmischungen und Edelstahlbändern hergestellt, um der korrosiven Umgebung in Abwasserkanalschächten stand zu halten.

Wenn die abzudichtende Fläche größer ist als die Dichtmanschette, dann kann mit einer Erweiterungsmanschette die notwendige Abdeckung erreicht werden. Eine Erweiterungsmanschette bietet eine zusätzliche Abdichtfläche von 203 mm. 

Werkzeuge

Patentierte Werkzeuge

Manuelles Installationswerkzeug

  • Funktioniert mit einem 1“-Steckschlüssel oder Gabelschlüssel. 
  • Maximales Drehmoment von bis zu 125 N
  • Patent Nr. 92003

Hydraulisches Installationswerkzeug

  • Robustes und hochwertiges Verspannwerkzeug für  eine Spannkraft von bis zu 1,5 Tonnen 
  • Bis zu 345 bar Einbaudruck
  • Patentex Nr. 91893

Downloads

DrainFlexRib Flyer

 

HERUNTERLADEN

Technical Data Sheet

 

HERUNTERLADEN

Measurement worksheet

 

HERUNTERLADEN

Installation Instructions

 

HERUNTERLADEN

Zertifikate

Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards

Weltweit

In Übereinstimmung mit weltweit geltenden Standards

DIN EN Logo

International

In Übereinstimmung mit Industrienormen und Europäischen Standards

U.S.-Patent 

Nr. 92003 

U.S.-Patent

Nr. 91893

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu können!

Bei Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.


Meine Angaben

*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*

Meine Nachricht