Epoxy Resin Systems

EPROPOX Harzsysteme

Überblick

Harzsysteme für die Aushärtung bei Umgebungstemperatur

Eigenschaften

- FC (Fast Curing) Typen -
Systembeschreibung Farbe

Mischungsverhältnis Verarbeitungszeit Aushärtungszeit
 Harz
(Komp. A)
Härtemittel
(Komp. B) 
 (Gewicht)  (Liner)
25 °C
10 °C 
 15 °C
 20 °C
25 °C
EPROPOX FC15 neutral helles violett 100 : 33 15 min  330 min
(5,5 Std.)
 150 min
(2,5 Std.)

120 min
(2 Std.)
90 min
(1,5 Std.)
EPROPOX FC30 1 neutral violett 100 : 33 30 min
 600 min
(10 Std.)
 360 min
(6 Std.)
240 min
(4 Std.)
150 min
(2,5 Std.)
1  DIBtZulassung Nr. Z-42.3-466






Harzsysteme ohne Füllstoffe - warmhärtend

Eigenschaften

- HC (Hot curing) Typen -
Systembeschreibung Farbe

Mischungsverhältnis Verarbeitungszeit  Aushärtungszeit
 Harz
(Komp. A)
Härtemittel
(Komp. B) 
 (Gewicht)  (Liner)
25°C
 Aushärtung mit Heißwasser Aushärtung mit Dampf 
EPROPOX HC60  1 neutral beige-braun 100 : 33 60 min
(1 Std.)
60 min (1,0 Std.) 
60 °C 
30 min (0,5 Std.)
80 °C
 EPROPOX HC120  1,3 neutral blau 100 : 33 120 min
(2 Std.)
90 min (1,5 Std.)
60 °C 
45 min (0,75 Std.)
80 °C
 EPROPOX HC2640  2  weiß rosarot 100 : 10 2640 min
(44 Std.)
300 min (5 Std.)
80 °C 
180 min (3,0 Std.)
90 °C
1  DIBt Zulassung Nr. Z-42.3-375
2 Trinkwasserzertifikat 3  DIBt Zulassung Nr. Z-42.3-468




Harzsysteme mit Füllstoffen - warmhärtend

Eigenschaften

- HC+ (HotCuring+) Typ - 
Systembeschreibung Farbe

Mischungsverhältnis Verarbeitungszeit  Aushärtungszeit
 Harz (Komp. A) Härtemittel (Komp. B)   (Gewicht)  (Liner)
25°C
 Aushärten mit Heißwasser Aushärten mit Dampf 
 EPROPOX HC120+  3 weiß blau 100 : 30 120 min
(2 Std.)
90 min (1,5 Std.)
60 °C
45 min (0,75 Std.)
80 °C
3  DIBt Zulassung Nr. Z-42.3-468






Anwendervideos

Finden Sie mehr Videos auf YouTube

Zertifikate

Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards

Technische Zulassung

DIBt Nr. Z-42.3-466
DN 100 bis DN 250 

mit Harz-System
EPROPOX FC30

Technische Zulassung

DIBt Nr. Z-42.3-375
DN 100 bis DN 400 

mit Harz-System
EPROPOX HC60

Technische Zulassung

DIBt Nr. Z-42.3-468
DN 100 bis DN 600 

mit Harz-System
EPROPOX HC120/HC 120+

Technische Zulassung

Nr. Z-42.3-488
DN 50 bis DN 200 

mit Harz-Systemen
EPROPOX HC60 und HC120/HC120+

Sanierung defekter Sanitärrohre,   Regenwasserfallrohre und Hauskanäle  innerhalb der Gebäudestruktur

Downloads

Epoxy Resin Overview_rel_9.0

Download Epoxy Resin Overview 9.0  

Download

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen weiter helfen können

Wenn Sie mehr Information benötigen oder  mit einem unserer Experten sprechen möchten, füllen Sie bitte das Formular auf der rechten Seite aus. Falls Sie ein Exemplar der entsprechenden DIBt-Zulassung(en) wünschen, vergessen Sie bitte nicht, dies entsprechend zu vermerken. Sie erhalten schnellstmöglich eine Rückmeldung. Versprochen!

Meine Angaben

*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*

Meine Nachricht

Bitte senden Sie mir die nachfolgend angekreuzten DIBt Zulassungen