epros® Resin Systems for Pipe rehab

Harzsysteme für die Rohr- und Kanalsanierung

2Artikel
Trelleborg
epros® EPROPOX
  • four types geared to specific applications
  • excellent impregnation performance
  • very good mechanical properties after cure
Lies mehr

Silicate Resin Systems
  • no volatile organic compounds (styrene free)
  • high chemical resistance after cure
  • excellent performance at temperature extremes
Lies mehr

Lernvideos 

Wie Sie unsere Dichtungen richtig und einfach einbauen, was es zu beachten gibt bei der Anwendung unserer Rohr- und Kanalsanierungsmethoden, das sehen Sie in unserer neuen Videoserie.

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal und erfahren Sie so immer gleich, wenn es neue Videoveröffentlichungen gibt. Noch ist diese Serie im Originalton Englisch, aber eine deutsche Synchro ist in Vorbereitung.