Main to House pipe rehabilitation

Systembeschreibung

Das einzigartige „grabungsfreie“ System, das keinen Zugriffspunkt über Schacht oder Revisionsöffnung im Hausbereich benötigt.

Mit dem Trelleborg MtH-System sanieren Sie Hausanschlussleitungen vom Hauptkanal aus. Und zwar ganzheitlich: nämlich die definierte Länge in den Seitenanschluss hinein und gleichzeitig großflächig auch den Einmündungsbereich im Hauptkanal. Basistechnik ist die bewährte CIPP-Linertechnologie (CIPP = cured-in-place pipe).

Der Unterschied zur gewöhnlichen Methode ist der speziell konzipierte MtH Liner mit einem endseitig integrierten Hauptrohrliner und die von Trelleborg entwickelte LinerEndCap Technik.  Das LinerEndCap wird nach abgeschlossener Installation einfach abgezogen. Ein Auffräsen des Rohrendes ist nicht nötig. Das Resultat: Eine ganzheitliche Hausanschlusssanierung in nur einem Arbeitsgang.  

Anwendungsbereiche

Materialien

Durchmesser und Winkel

Durchmesser
Hauptrohr

  • DN 135 - DN 150
    Packer Typ 0 
  • DN 200 - DN 225
    Packer Typ I
  • DN 250 - DN 350
    Packer Typ II
  • DN 375 - DN 600
    Packer Typ III

Durchmesser Seitenanschluss

DN 100 - DN 200 

Anschlusswinkel

30 ° bis 90 °

Schadensbilder

Zutreffende Schäden

  • Leckage mit oder ohne Grundwasserinfiltration oder Exfiltration an Rohranschlüssen, Rohrwänden, Seitenzuläufen, Überleitungen, etc.
  • Verschobene Rohre, Risse und Schmutz, Durchbrüche
  • Mechanischer Verschleiß
  • Korrosion

Nicht zutreffende Schäden

  • extremer Rohr- oder Fugenversatz
  • Gebrochene oder eingestürzte Rohre
  • große Querschnittreduzierungen in Verbindung mit Schichtungsproblemen
  • längslaufende Risse bei Rohranschlüssen

Anwendervideos

Finden Sie mehr Videos auf YouTube

Zertifikate

Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards

Technische Zulassung

DIBt Nr. Z-42.3-468
DN 100 bis DN 600 

mit Harz-System
EPROPOX HC120/HC 120+
heute EPOXY HC120/120+

Weltweit

In Übereinstimmung mit weltweit geltenden Standards

USA und Europa 

Registernummern folgen


DIN EN Logo

International

In Übereinstimmung mit Industrienormen und Europäischen Standards

Qualitätsmanagement

DIN EN ISO 9001

Europäische Gemeinschaft

In Übereinstimmung mit geltenden EG-Richtlinien

Qualitätsmanagement

DIN EN ISO 14001

Downloads

More Details here

MtH quick info flyer

MtH quick info flyer  

HERUNTERLADEN

MtH brochure 2.0

 

HERUNTERLADEN

MtH Case Study Munich

MtH Case Study Munich  

HERUNTERLADEN

Produktschulung

Die ausgezeichnete, praxisorientierte Schulung unserer Installateure ist uns ein großes Anliegen und ein Bestandteil unseres Qualitätsmanagementansatzes. Nur qualifiziertes, geschultes Fachpersonal darf unsere Systeme verwenden und ist in der Lage, dies mit einem gültigen Schulungszertifikat von Trelleborg Pipe Seals nachzuweisen.

Verfahrensbeschreibungen 

Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Schulung im Hinblick auf die DIBt konforme Anwendung in der Praxis.

Unsere umfangreichen Verfahrenshandbücher sind Grundlage für die offizielle DIBt Zulassung und werden nur an geschulte Anwender ausgehändigt.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen weiter helfen können

Wenn Sie mehr Information benötigen oder  mit einem unserer Experten sprechen möchten, füllen Sie bitte das Formular auf der rechten Seite aus. Falls Sie ein Exemplar der entsprechenden DIBt-Zulassung(en) wünschen, vergessen Sie bitte nicht, dies entsprechend zu vermerken. Sie erhalten schnellstmöglich eine Rückmeldung. Versprochen!

Das sind meine Angaben:

*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*

Meine Nachricht

Ich bitte um Zusendung der nachfolgenden DIBt