Kor-N-Seal® I 106-406 Series Pipe-to-Manhole Connectorr

Dichtungsdesign & Funktion

Die patentierte Waveband-Technologie bietet durch die Konzentration der Druckkraft des Dehnungsbandes eine effektivere Dichtung. Das Gummi ist zwischen Band und Beton eingeschlossen.

Eigenschaften

  • Meistgenutzter flexibler Verbinder bei Hausabflussanwendungen weltweit

  • Einfach zu installieren 

  • Entspricht den Spezifikationen gemäß ASTM C923

Größentabelle

AUSSENDURCHMESSERBEREICH DES ROHRS MODELLNUMMER
NOMINELLE LOCHGRÖßE
1.50-4.80  S106-7MWS 7"
3.50-4.50
S106-7WS
7"
4.20-6.40
S106-8SRWS
8"
1.50-4.80
106-8MWS
8"
*6.00-6.75
S106-8SWS
8"
*6.00-6.75
S406-10AW
10"
*7.50-8.00
S406-10W
10"
*6.00-6.75
S406-10.5AW
100,5"
*7.50-8.50
S406-10.5W
10,5"
*6.00-7.00
S406-11BW
11"
*7.50-9.00
S406-11AW
11"
*3.50-6.90
S106-12M
12"
*6.00-7.00
S406-12CW
12"
*6.25-7.50
S406-12BW
12"
*7.50-9.00 S406-12AW
12"
*9.00-10.00 S406-12W 12"
*5.75-7.00 S106-12BW
12"
*7.00-8.50 S106-12AW
12"
*8.25-9.75 S106-12W
12" 
*9.50-11.25 S106-14AW  14"
*9.50-11.25  S106-16BW 16"
*11.25-13.00 S106-16AW
16"
*13.00-14.20  S106-16W 16"
*14.00-15.50  S106-20BW 20" 
*15.50-17.00 S106-20AW
20"
*17.00-18.15
S106-20W
20" 
Siehe empfohlene Installationsanweisungen
*Diese Größen sind erhältlich in Kunststoff „EX“-Keil oder Stahlkeil
AUSSENDURCHMESSERBEREICH DES ROHRS MODELLNUMMER
NOMINELLE LOCHGRÖßE
1.50-4.80 S106-7MT 7"
3.50-4.50
S106-7T
7"
4.20-6.40
S106-8SRT
8"
1.50-4.80
S106-8MT
8"
5.10-5.90
S106-8T
8"
6.00-6.75
S406-10AT
10"
7.50-8.40
S406-10T
10"
6.00-6.75
S406-10.5AT
10,5"
7.50-8.90
S406-10.5T
10,5"
6.00-7.00
S406-11BT
11"
7.50-9.00
S406-11AT
11"
3.50-6.90 S106-12MT
12"
6.00-7.00 S406-12CT
12"
6.25-7.50 S406-12BT
12"
7.50-9.00
S406-12AT
12"
9.00-10.50 S406-12T
12"
5.75-7.00 S106-12BT
12"
7.00-8.50 S106-12AT
12"
8.25-9.75 S106-12T
12" 
9.50-11.25 S106-14AT 14"
9.50-11.25  S106-16BT 16"
11.25-13.00 S106-16AT
16"
13.00-14.50  S106-16T 16"
Siehe empfohlene Installationsanweisungen. Für die Installation von 7“ und 8“ Kippverbindern: Expandereinheit (p/n 90225) 8“ Verlängerung (p/n 13808)
Für größere Durchmesser siehe Serie 206 oder 306



Bei großen Rohrgrößen siehe Verbinder der Serie Kor-N-Seal® II.

Serie 206 - für Rohrgrößen mit einem Durchmesser von 15 -20 Zoll.

Serie 306 - für die Einpassung von größeren Rohren in Schächte mit kleinerem Durchmesser.

Serie 506 - speziell konzipiert für Regenwasseranwendungen.

Empfohlene Drehmomentwerte:

Verbinder mit 8“-Lochgröße und kleiner: Stahlkeil - 1/2" Steckschlüssel - 8 ft. Ibs.

Verbinder mit 10-20“-Lochgrößen: EX-Serie - 1/2" Steckschlüssel - 12-20 ft. Ibs. Stahlkeil - 1/2" Steckschlüssel - 12 ft. Ibs.

Bestellinformation

Der Verbinder der Serie 106 ist 8 Zoll lang, der Verbinder der Serie 406 6 Zoll lang.

Die dem Bindestrich folgende Zahl in unserer Modellnummer ist die benötigte Lochgröße.

Die Serie S-106-20 ist nur in Keilform aus Edelstahl erhältlich.

Verwendung geriffelter Rohre

Bei der Verwendung geriffelter Rohre sind Adapter erforderlich. 

Für Details siehe Datenblatt zu Adaptern für geriffelte Rohre.

Keilförmige Verbinder der EX-Serie aus Kunststoff oder Edelstahl

Die Installation erfordert einen 1/2“ großen Steckschlüssel & voreingestellten Drehmomentbegrenzer

Feststellbare Verbinder

Die Installation erfordert eine hydraulische Buchsenmontage

Downloads

More detailed information

Datasheet Kor-N-Seal I 106-406 Series

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns darauf, Sie zu unterstützen

*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*