Glasfasermatten für abschnittsweise Rohrreparatur

Einsatzbereich

Das epros®DrainPacker Verfahren behebt Schäden im Rohr- und Muffenbereich mit einer Länge von bis zu 5 Metern. Um die Statik des Altrohres wieder herzustellen oder komplette Teilstücke zu ersetzen werden als Trägermaterialien für die Harze (epros®ResinSystems) Glasfasergewebematten eingesetzt.

Glasfasergewebe ist ein Textilfaserprodukt, das auf einer speziellen Schlichterezeptur beruht und hervorragende mechanische und chemische Eigenschaften aufweist.

epros®Glasfasergewebematten CRF(+) sind säurebeständig und erhältlich in den Ausführungen 1050 g/m² und 1400 g/m². Sie erfüllen alle Ansprüche eines Qualitätsproduktes. 

gelegeseite (vorne/glänzend)

epros®DrainCRF Glasfasermatten

epros®DrainCRF+ Glasfasergewebematten sind chemikalienbeständig und korrosionsfrei. 

Sie werden stets in Kombination mit den epros®SilicateResinSystems verwendet. 

Es gibt sie in zwei Ausführungen:

CRF+ 1050 g/m²
CRF+ 1400 g/m²
wirrfaserseite (hinten/matt)

Anwendung

Je nach Methode (gem. Verfahrenshandbuch) ist bei Verwendung der epros®Glasfasergewebematte folgendes zu beachten:  Beim Einsatz 

der CRF (+) 1050 g/m² 
ist eine mindestens 3-lagige Fertigung

der CRF (+) 1400 g/m² 
ist eine mindestens 2-lagige Fertigung 

erforderlich.

Downloads

Trelleborg CRF+ 1400 passgenau

Flyer  

HERUNTERLADEN (pdf)

Trelleborg CRF+ 1050 und 1400

Technisches Datenblatt  

HERUNTERLADEN (pdf)

Zertifikate

Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards

Weltweit

In Übereinstimmung mit weltweit geltenden Standards

DIN EN Logo

International

In Übereinstimmung mit Industrienormen und Europäischen Standards

Technische Zulassung

Nr. Z-42.3-385

DN 100 bis DN 800

Kurz- und Langliner Sanierung

Qualitätsmanagement

DIN EN ISO 9001

Einsatzgebiete

Methoden, bei denen das beschriebene Produkt angewendet wird

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen? Wünschen Sie weitergehende Information?

Wir freuen uns, Ihnen weiter helfen zu können!

Bei Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen.


*
Herr
Frau
*
*
*
*
*
*
*