Erneuerbare Energien & Energieerzeugung -

Power zurück in die Hände geben

Trelleborg bietet eine breite Palette von Lösungen für alle Energiebereiche, einschließlich Solar-, Wind- und anderen erneuerbaren Quellen. Wir sind ebenfalls bevorzugter Lieferant in Nieder- und Mittelspannungsschaltschrank-, Frequenzumrichter-, Elektrowerkzeug- und Elektromotoren-Industrien. Globale Energieunternehmen und Anlagenbauer wenden sich mit ihren einzigartigen Abschirm- und Schutzanforderungen an Trelleborg.

Produkte und Lösungen für Ihre Branche

KABELDURCHFÜRUNGen

Kabeldurchführungen


Trelleborg bietet eine große Auswahl an Kabeleinführungssystemen. Die Lösungen reichen von IP54 bis IP66 / 67 und können direkt an die Standardausschnitte B24, FL13 und FL21 angepasst werden. Unsere Kabelverschraubungsplatten benötigen keine separaten Dichtungen oder Verschraubungen, wodurch sie sehr einfach zu verwenden sind und im Vergleich zu herkömmlichen Kabelverschraubungen unzählige Vorteile in einer einzigen Baugruppe bieten.

Splitting Multigates - Kabeldurchführungen sind auch als Lösung für Leitungen mit vormontiertem Stecker erhältlich.
Tüllen
Trelleborg grommets

Tüllen


Trelleborg Singlegates sind Membranen
in verschiedenen Designs basierend auf IP-Schutzanforderungen oder als erweiterter
Schutz für EMV-Anwendungen.

Unsere Singlegates sind für die bekannten metrischen Nenndurchmesser
und für PG-Standardausbrüche vorhanden, können aber auch für Ihre
Anforderung im eigenen Design individuell erstellt werden. 

moulded solutions
Trelleborg moulded solution 1

Moulded Solutions


Unterschiedliche Materialien für verschiedene Anforderungen verfügbar, mit diesen können IP Schutzanforderungen bis zur Schutzklasse IP67 realisiert werden.
Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anwendungen in dem Bereich der Energie- und Energieeurzeugung. Unsere Kernkompetenzen ertrecken sich über die EMV-Anwendungen oder leitfähige, halogenfreie, feuerhemmende Materialien mit 2K-Formteilen.
Von kundenspezifischen Kabeldurchführungen für Schaltschränke bis hin zu Silikonisolatoren und Spannungskonen in Hochleistungsanlagen. Von nichtmarkierenden Griffen für professionelle Elektrowerkzeuge bis hin zu Dichtungen in elektrischen Frequenzumrichtern. Trelleborg bietet die optimale Lösung.

Möchten Sie mit uns in Kontakt treten?

Bitte hinterlassen Sie uns Ihre Nachricht.
*
*
*
*

Lösungen für Ihren Schaltanlagenbau mit verschiedenen Kabeldurchführungen von Trelleborg!