Ruckdämpfer -

Schützen Sie Ihr Boot mit unseren Ruckdämpfer

Überlegener Verankerungsschutz vermindert die Belastungen von Wind, Wellen und Strömungen. Verhindert die Alterung der Schnüre und reduziert das Herausziehen von Klampen. Kein Geräusche, keine Tränen! Starke Kräfte kommen ins Spiel, wenn der Wind anfängt zu wehen und nicht nur der Wind verursacht enorme Belastungen. Die von vorbeifahrenden Booten resultierenden Strömungen können eine großen Schaden verursachen. Ebbe und Flut sind Faktoren die auch berücksichtigt werden müssen, insbesondere an Küsten, wo der Höhenunterschied bis zu 2 Meter betragen kann. 

Ausgleichen von Bewegungen und Kräften

Die folgende Tabelle gibt die maximale Bewegung in mm für verschiedene Windungszahlen und die Kraft an, die der Kompensator einnimmt, wenn eine dreimal um den Kompensator gewickelte Leitung vollständig ausgeglichen wird. Mehr als drei Umdrehungen erlauben eine so große Ausgleichsbewegung, dass die Lebensdauer des Kompensators stark verkürzt werden kann.

Spezifikationen

Zuerst bestimmen Sie, welche Leinenstärke Sie aufgrund der Größe des Bootes und der Lage der Anlegeplätze benötigen. Für sicheres Festmachen empfehlen wir eine dreilitzige Kunststofflinie. Bei der Auswahl der richtigen Leinendicke können die Beispiele in der Tabelle als Empfehlung dienen. (Empfehlungen schwedischer Bootsversicherer.)

Größe
Länge der Ausgleichsbewegung, mm

Maximale Kraft mit drei Windungen der Linie

1 Windung
2 Windungen 3 Windungen

No. 1

50

150

250

2000N

(200kp)

No. 2
120  225  325  2500N  (250kp) 
No. 3
175 300  425  3500N  (350kp) 
No. 4
200  335  470  5000N  (500kp) 
Bootstyp Sicheres  anlegen Offenes anlegen

Ruderboot mit Außenborder, Jolle

10 mm

12 mm

Bootstyp: 5 m Boot mit Außenborder 12 mm  16 mm 
Bootstyp: Motorboot oder Segelboot bis 3 Tonnen.  16 mm 20 mm
3-6 Tonnen 20 mm  24 mm
Trelleborg mini snubber

Mini snubber


Der Mini-Snubber ist die kleine Schwester der Befestigungs-Kompensatoren-Familie, die sich für kleinere Jollen und Ruderboote mit Außenbordmotoren eignet. Passt an Befestigungsleinenleinen mit einem Durchmesser von 10-12 mm.

Downloads

FORSHEDA Mooring Compensators

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Mini snubber

 

HERUNTERLADEN (pdf)