IP67 kabeleinführungen -

IP67 Tüllen der Baureihe GET und VET

Die Singlegates der Serien T-VET, VET, T-GET und GET sind polymerbasierte Kabeleinführungstüllen im neuen und innovativen Design. Dies garantiert den Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser aus allen Richtungen sowie vor dem zeitweiligen Eintauchen in bis zu 1 Meter Tiefe. Zudem bieten diese Baureihen ausgezeichneten Schutz bei stark gebogenen Leitungen in der Zuführung. Die Varianten aus unserem Produktprogramm sind für metrische Nenndurchmesser sowie PG-Standardausbrüche adaptierbar. Bei den Baureihen T-GET und GET ist, bei Verwendung handelsüblicher Kabelbinder, eine sichere Zugentlastung gewährleistet.

Zeichnung T-VET

Technische Spezifikation T-VET

Art. nr.  Öffnung Material Farbe RAL code  Flammenbeständigkeit  Leitungsdurchmesser 2 3  4 Wand-stärke 

100744

 PG TPE Grau  7042
3-5 13 20  17  1-4 mm
100746  PG TPE Grau
 7035 UL94V-0
3-5 13 20  17  1-4 mm
 100747  PG TPE Schwartz
   UL94V-0
 3-5 13  20  17  1-4 mm
 100186  PG TPE Grau
  7042  
5-7 16  20  19 1-4 mm
 100749  PG TPE
Grau
 7035  UL94V-0
5-7  16  20 19  1-4 mm
 100187  PG TPE
Schwartz
   UL94V-0
5-7  16  20  19 1-4 mm
 100465  PG TPE
Grau
 7042  
7-10  19  24  21  1-4 mm
 100751  PG TPE
Grau
 7035  UL94V-0
7-10 19  24  21  1-4 mm
 100188  PG TPE
Schwartz
   UL94V-0
7-10  19 24  21  1-4 mm
 100189  PG TPE
Grau
 7042  
10-14  23  29  23 1-4 mm
 100190  PG TPE
Grau
 7035  UL94V-0
10-14  23  29  23  1-4 mm
 100191 PG TPE
Schwartz
   UL94V-0
10-14  23  29  23  1-4 mm
 100753  PG TPE
Grau
 7042  
 14-20  29  34  26 1-4 mm
 100192 PG TPE
Grau
 7035  UL94V-0
14-20  29  34  26  1-4 mm
 100193  PG TPE
Schwartz
  UL94V-0
14-20  29  34 26  1-4 mm
 100194 PG TPE
Grau
 7042  
20-26  38  46  30  1-4 mm
 100755  PG TPE
Grau
 7035  UL94V-0
20-26  38  46  30 1-4 mm
 100196 PG TPE
Schwartz
   UL94V-0
20-26 38  46 30  1-4 mm
 100196 PG TPE
Grau
 7042  
26-35  48  57,5 33 1-4 mm
 100197  PG TPE
Grau
 7035  UL94V-0
26-35  48 57,5 33 1-4 mm
 100198  PG  TPE  Schwartz
   UL94V-0
 26-35  48  57,5  33  1-4 mm

Zeichnung VET

Trelleborg VET drawing

Technische Spezifikation VET

Art. nr.  Öffnung Material Farbe RAL code  Sonstiges Leitungsdurchmesser  2 3  4 Wand-stärke

100715

 PG EPDM Schwartz  
3-5 13,2 20  12,8  1-4 mm
100716  PG EPDM
Grau
 7042
3-5 13,2 20  12,8  1-4 mm
 104010  PG EPDM
Grau
 7035  
 3-5 13,2  20  12,8  1-4 mm
 104011  PG CR Schwartz
   Öl beständig
3-5 13,2 20 12,8 1-4 mm
 100306  PG EPDM
Schwartz

 
5-7  16  20 20 1-4 mm
 100307  PG EPDM
Grau
 7042  
5-7  16  20  20 1-4 mm
 100308  PG EPDM
Grau
 7035  
5-7  16 20 20  1-4 mm
 100712  PG CR Schwartz
  Öl beständig5-7 16 20 20
 1-4 mm
 100291  PG EPDM
Schwartz
   
8-14  23 28 23,5  1-4 mm
 100292  PG EPDM
Grau
 7042  
8-14  23  28  23,5 1-4 mm
 100702  PG EPDM
Grau
 7035  
8-14  23  28  23,5  1-4 mm
 100293 PG CR
Schwartz
  Öl beständig8-14  23  28 23,5  1-4 mm
 100295  PG EPDM
Schwartz
   
 7-10  19 24 21 1-4 mm
 100296 PG EPDM
Grau
 7042  
7-10  19 24 21  1-4 mm
 100703  PG EPDM
Grau
 7035
7-10  19 24 21  1-4 mm
 100704 PG CR
Schwartz
   Oil resistant
7-10  19 24 21  1-4 mm
 100297  PG EPDM
Schwartz
 
14-20  29 34 26 1-4 mm
 100298 PG EPDM
Grau
7042
14-20 29 34 26  1-4 mm
 100707 PG EPDM
Grau
 7035  
14-20  29 34 26 1-4 mm
 100299  PG CR
Schwartz

 Oil resistant
14-20  29 34 26 1-4 mm
 100300  PG  EPDM
 Schwartz
   
 20-26  38 46 30  1-4 mm
 100301  PG  EPDM
 Grau
 7042   20-26  38 46 30  1-4 mm
 100709  PG  EPDM
 Grau
 7035    20-26  38 46 30  1-4 mm
 100302  PG  CR  Schwartz
  Öl beständig20-26  38 46 30  1-4 mm
 100304  PG  EPDM
 Schwartz
     26-35  48 57,5 30  1-4 mm
 100305  PG  EPDM
 Grau
 7042    26-35  48 57,5 30  1-4 mm
 100710  PG  EPDM
 Grau
 7035    26-35  48 57,5 30  1-4 mm
 100711  PG  CR  Schwartz
  Öl beständig 26-35  48 57,5 30  1-4 mm

Zeichnung T-GET

Technische Spezifikation T-GET

Art nr.  Öffnung Material Farbe RAL code  Flammenbeständigkeit  Leitungsdurchmesser  2 3  4 Wand-stärke 

100722

 mm TPE Grau  7042
3-5 12 19 20,9  1-5 mm
100723  mm TPE Grau
 7035 UL94V-0
3-5 12 19 20,9  1-5 mm
 100724  mm TPE Schwartz
   UL94V-0
 3-5 12 19 20,9  1-5 mm
 100725  mm TPE Grau
  7042  
5-7 16 23 21,6 1-5 mm
 100726  mm TPE
Grau
 7035  UL94V-0
5-7  16  23 21,6 1-5 mm
 100727  mm TPE
Schwartz
   UL94V-0
5-7  16  23  21,6 1-5 mm
 100728  mm TPE
Grau
 7042  
7-10  20 27 24,3  1-5 mm
 100729  mm TPE
Grau
 7035  UL94V-0
7-10 20 27 24,3  1-5 mm
 100730  mm TPE
Schwartz
   UL94V-0
7-10  20 27 24,3  1-5 mm
 100731  mm TPE
Grau
 7042  
10-14  25 32 24,8 1-5 mm
 100732  mm TPE
Grau
 7035  UL94V-0
10-14  25 32 24,8  1-5 mm
 100733 mm TPE
Schwartz
   UL94V-0
10-14  25 32 24,8  1-5 mm
 100734  mm TPE
Grau
 7042  
 14-20  32 39 28,1 1-5 mm
 100735 mm TPE
Grau
 7035  UL94V-0
14-20  32 39 28,1  1-5 mm
 100736  mm TPE
Schwartz
  UL94V-0
14-20  32 39 28,1  1-5 mm
 100737 mm TPE
Grau
 7042  
20-26  40 46 31,8  1-5 mm
 100183  mm TPE
Grau
 7035  UL94V-0
20-26  40 46 31,8 1-5 mm
 100184 mm TPE
Schwartz
   UL94V-0
20-26 40  46 31,8  1-5 mm
 100738 mm TPE
Grau
 7042  
26-35  50 57 39,7 1-5 mm
 100739  mm TPE
Grau 7035  UL94V-0
26-35 50 57 39,7 1-5 mm
 100740  mm  TPE  Schwartz
   UL94V-0
 26-35  50 57 39,7  1-5 mm
 103924  mm  TPE  Grau  7042    30-45  60 69 59,6  1-5 mm
 100741  mm  TPE  Grau
 7035  UL94V-0
 30-45 60  69 59,6  1-5 mm
 100185  mm  TPE  Schwartz
   UL94V-0
 30-45  60 69 59,6  1-5 mm
 103925  mm  TPE  Grau
 7042    40-60  80 89 78,2  1,2-5,2 mm
 100742  mm  TPE  Grau
 7035  UL94V-0
 40-60 80  89 78,2  1,2-5,2 mm
 100743  mm  TPE  Schwartz
   UL94V-0
 40-60  80 89 78,2  1,2-5,2 mm

Zeichnung GET

Technische Spezifikation GET

Art. nr.  Öffning Material Farbe RAL code  Leitungsdurchmesser 2 3  4 Wand-stärke

100589

 mm EPDM Schwartz
3-5 12,2 19 18,5  1,3-5 mm
100590  mm EPDM Grau
 7042
3-5 12,2 19 18,5  1,3-5 mm
 104018  mm SILICONE Q Rot
   3-5 12,2 19 18,5  1,3-5 mm
 100587  mm EPDM Schwartz
   5-7 16,2 23 18,5 1,3-5 mm
 100231  mm EPDM Grau
7042
5-7  16,2  23 18,5 1,3-5 mm
 104016  mm SILICONE Q Rot
  5-7  16,2  23 18,5 1,3-5 mm
 100578  mm EPDM
Schwartz
  7-10  20,2 27 19,5  1,3-5 mm
 100226  mm EPDM Grau
7042
7-10 20,2 27 19,5  1,3-5 mm
 100581  mm SILICONE Q
Rot
  7-10  20,2 27 19,5  1,3-5 mm
 100574  mm EPDM Schwartz
  10-14  25,2 32 19,5 1,3-5 mm
 100167  mm EPDM Grau
 7042
10-14  25,2 32 19,5  1,3-5 mm
 100576 mm SILICONE Q Rot
  10-14  25,2 32 19,5 1,3-5 mm
 100227  mm EPDM Schwartz
   14-20  32,2 39 21,5 1,3-5 mm
 100228 mm EPDM Grau
 7042
14-20  32,2 39 21,5  1,3-5 mm
 102263  mm SILICONE Q Rot
  14-20  32,2 39 21,5 1,3-5 mm
 100583 mm EPDM Schwartz
  20-26  40,2 47 24  1,3-5 mm
 100584  mm EPDM Grau
 7042
20-26  40,2 47 24 1,3-5 mm
 100585 mm SILICONE Q Rot
  20-26 40,2 47 24  1,3-5 mm
 100229 mm EPDM Schwartz
  26-35  50,2 58 30 1,3-5 mm
 100230  mm EPDM Grau
 7042
26-35 50,2 58 30 1,3-5 mm
 104014  mm SILICONE Q  Rot
   26-35  50,2 58 30  1,3-5 mm
 100223  mm EPDM  Schwartz
   30-45  60,2 69 45  1,3-5 mm
 100224  mm EPDM  Grau
7042
 30-45 60,2 69 45  1,3-5 mm
 102258  mm SILICONE Q  Rot
   30-45  60,2 69 45  1,3-5 mm
 100573  mm EPDM  Schwartz

 40-60  80,2 90 60  1,3-5 mm
 100225  mm EPDM  Grau
 7042
 40-60 80,2  90 60  1,3-5 mm
 104013  mm  SILICONE Q  Rot
   40-60  80,2 90 60  1,3-5 mm

Download

Certificate T-VET 3-35

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Certificate T-GET 3-60

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Certificate VET 5-35

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Certificate GET 3-60

 

HERUNTERLADEN (pdf)

General Catalogue

 

HERUNTERLADEN (pdf)