IP54 tüllen -

IP54 Tüllen des Typs T-GD und T-GDM

Die Baureihen T-GD, T-GDM und MDG sind polymerbasierte Kabeleinführungstüllen für flexible und individuelle Anwendungen. Das Design bietet Schutz vor Staub sowie Spritzwasser aus allen Richtungen. Die Varianten aus unserem Produktprogramm sind für metrische Nenndurchmesser sowie PG-Standardausbrüche adaptierbar und für einen Kabeldurchmesser zwischen 9 - 69 mm sowie für Wandstärken zwischen 1,5 – 3 mm erhältlich. Verschiedene Materialien, Farben und Modelle mit maßgeschneiderten Lösungen sind gern auf Anfrage erhältlich.

Technische Spezifikationen

Art. nr. Beschreibung
 Standardausbruch
Material Farbe Flammenbeständigkeit  Leitungsdurchmesser  1  3  5

100174

 T-GD 9  PG TPE Schwartz UL94V-0 9 9 15,5  20  7 1-2 
100175  T-GD 11  PG TPE Schwartz
UL94V-0
11  11 18,5  23  7  1-2
 100176  T-GD 13,5  PG TPE Schwartz
 UL94V-0
 13,5  13,5  20,5  25  7  1-2
 100177  T-GD 16  PG TPE Schwartz
 UL94V-0
 16  16  22,5  28  7  1-2
 100178  T-GD 21  PG TPE
Schwartz
 UL94V-0
 21  21  28 35   9  1-2
 100179  T-GD 29  PG TPE
Schwartz
 UL94V-0
 29  29  37  44 10   1-2
 100180  T-GD 36  PG TPE
Schwartz
 UL94V-0
 36  36  47  54  12  1,5-3
 100181  T-GD 48  PG TPE
Schwartz
 UL94V-0
 48  48  60  68  12  1,5-3
 100182  T-GD 53  PG TPE
Schwartz
 UL94V-0
 53  53  64  75  12  1,5-3
 100721  T-GD 69  PG TPE
Schwartz
 UL94V-0
 69  69  79  90 12  1,5-3
 103665  T-GDM 9  mm TPE
Schwartz
 UL94V-0
 9  9  12,2  17  7  1-2
 103933  T-GDM 11  mm TPE
Schwartz
 UL94V-0
 11  11  16,2  21  7  1-2
 100199  T-GDM 13,5  mm TPE
Schwartz
 UL94V-0
 13,5  13,5  20,2  25  1-2
 100200  T-GDM 16  mm TPE
Schwartz
 UL94V-0
 16  16  25,2  31  7  1-2
 102342  T-GDM 21  mm TPE
Schwartz
UL94V-0
 21  21  32,2  40  9  1-2
 103523  T-GDM 29  mm TPE
Schwartz
 UL94V-0
 29  29  40,2  48  10  1-2
 104019  T-GDM 36  mm TPE
Schwartz
 UL94V-0
 36  36  50,2  58 12   1,5-3
 104021  T-GDM 48  mm TPE
Schwartz
 UL94V-0
 48  48  60,2  68  12 1,5-3
 104022  T-GDM 53  mm TPE
Schwartz
 UL94V-0
 53  53  70,2 81 12 1,5-3
 104023  T-GDM 69  mm TPE
Schwartz
 UL94V-0
 69  69 80,2 91 12 1,5-3

Download

Certificate T-VET 3-35

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Certificate T-GET 3-60

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Certificate VET 5-35

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Certificate GET 3-60

 

HERUNTERLADEN (pdf)

General Catalogue

 

HERUNTERLADEN (pdf)