Tüllen -

Tüllen

Trelleborg Singlegates sind Membranen in verschiedenen Designs basierend auf IP-Schutzanforderungen oder als erweiterter Schutz für EMV-Anwendungen. Sie eignen sich zur Durchführung wie auch Abdichtung von Nieder- und Mittelspannungskabeln sowie verschiedener Leitungen und Schläuche. Unsere Singlegates sind für die bekannten metrischen Nenndurchmesser und für PG-Standardausbrüche vorhanden, können aber auch für Ihre Anforderung im eigenen Design individuell erstellt werden. Trelleborg Singlegates sind aus verschiedenen Polymeren gefertigt. Für elektrische Anwendungen entsprechen all diese Materialien der RoHS-Richtlinie und bieten einen optimalen Schutz durch hohe Ozon-, UV- und Wetterbeständigkeit. Auch EMV-geprüfte und ölbeständige Ausführungen stehen zur Verfügung. Für spezielle Einsatz- und Anwendungsgebiete können individuelle Rezepturen qualitativ hochwertiger Polymere entwickelt und eingesetzt werden. Dies garantiert den Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser aus allen Richtungen sowie vor dem zeitweiligen Eintauchen in bis zu 1 Meter Tiefe.

2Artikel
Tüllen mit IP54-Schutzanforderung
  • Einfache Handhabung bei industriellen Standardausbrüchen mit metrischen und PG- Öffnungen
  • Optional mit Materialzulassung gemäß UL94 V-0
  • Leitungsdurchmesser von 9 bis 69 mm
Lies mehr

Tüllen mit IP67-Schutzanforderung
  • Garantierter Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser aus allen Richtungen 
  • In verschiedenen Materialien und Farben erhältlich
  • Leitungsdurchmesser von  3 bis 60 mm
Lies mehr

Trelleborg expert Kimmo

Treffen Sie den Experten!

Kimmo Ilen