Splitting Gland Plates -

Modulare Kabeldurchführungen für Leitungen mit vorkonfektionierten Steckern

Oftmals werden Leitungen zusammen mit bereits konfektionierten Steckern geliefert. Die bereits installierten Verbindungen lassen sich häufig nicht oder nur mit hohem Aufwand entfernen bzw. wieder anbringen. Empfindliche Datenkabel, HDMIs usw. lassen sich vor Ort nur schwer oder gar nicht anschließen. Mit den Splitting Multigates von Trelleborg können Leitungen mit Steckverbindern sehr einfach angeschlossen werden. Außerdem können die Kabel beliebig oft getauscht werden. Entscheiden Sie sich für die Splitting Multigates von Trelleborg für eine sichere, schnelle und vielseitige Installation in Ihrer Anwendung.

Technische Spezifikationen

Beschreibung
Standardausbruch
Art.Nr. Farbe RAL code  Sonstiges Anzahl Leitungen 

MC 2x8-67

C ausbruch (FL21)

100074

 Schwartz  7035 UL94V-0  2
SCG 2x3-35 see fixing details 105929   Schwartz

UL94V-0  2
SCG 1x3-35 see fixing details 105928  Schwartz
 7032  UL94V-0  1

Download

General Catalogue

 

HERUNTERLADEN (pdf)