IP66/67 cable gland plates -

IP 66/67-series

Kabeldurchführungen der Serie MC 3/7, MC 25/27, MC 35/37 und MB 5/11 sind metall- oder kunststoffverstärkte Systeme zur Durchführung von Nieder- und Mittelspannungskabeln sowie verschiedener Leitungen und Schläuche bis zu einer Schutzanforderung bis IP 67. Sie können einfach auf vorhandene industrielle Standardausbrüche adaptiert werden, dabei sind keine separaten Dichtungen erforderlich. Die Trelleborg Kabeleinführungssysteme weisen die höchste Leitungsdichte im verfügbaren Einbauraum auf und bieten eine hohe Stabilität mit umfangreicher Vibrationssicherheit. Die einfache Handhabung mit einer montagfreundlichen Installation, erzielen eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit in Ihren Anwendungen. Unsere Produkte aus der IP67-Serie garantieren den Schutz vor Staub und starkem Strahlwasser aus allen Richtungen sowie vor dem zeitweiligen Eintauchen in bis zu 1 Meter Tiefe. Zudem bieten diese Baureihen ausgezeichneten Schutz bei stark gebogenen Leitungen in der Zuführung. 

Technische Spezifikationen

Beschreibung
Standardausbruch
Art. nr. Farbe RAL code  Sonstiges Anzahl Leitungen 

MC 3/7

C Ausbruch(FL21)

105041

 Hellgrau  7035  UL94V-0  7
MC 3/7 C Ausbruch(FL21
103577   Hellgrau  7035    7
MC 3/7  C Ausbruch(FL21)
103576  Grau  7032    7
MC 3/7 C Ausbruch(FL21) 103580  Schwartz    UL94V-0  7
MC 25/27 C Ausbruch(FL21)
105042  Hellgrau  7035  UL94V-0  27
MC 25/27 C Ausbruch(FL21)
103584  Hellgrau  7035    27
MC 25/27 C Ausbruch(FL21)
103583  Grau
 7032    27
MC 25/27 C Ausbruch(FL21) 103586  Schwartz
   UL94V-0  
MC 35/37 C Ausbruch(FL21)
105043  Hellgrau  7035  UL94V-0  37
MC 35/37 C Ausbruch(FL21)
103589  Hellgrau  7035    37
MC 35/37 C Ausbruch(FL21) 103588  Grau
 7032    37
MC 35/37 C Ausbruch(FL21) 103591  Schwartz
   UL94V-0  37
MB 5/11 B-Ausbruch(FL13) 105044  Hellgrau  7035  UL94V-0  11
MB 5/11 B-Ausbruch(FL13)
103608  Hellgrau  7035    11
MB 5/11 B-Ausbruch(FL13)
103607  Grau
 7032    11

Technische Zeichnungen

IP66/67 Produktabmessungen

Beschreibung Breite (A) Länge (B) Höhe (C) Tiefe 1 (D)  Tiefe 2 (E) 

MC 3/7

222

92

 76 53  33
MC 25/27 222 92  43 30  23
MC 35/37 222 92  43 30  23
MB 5/11 147 57  42  26  23

Downloads

Certificate MC 3/7

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Certificate MC 25/27

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Certificate MC 35/37

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Certificate MB 5/11

 

HERUNTERLADEN (pdf)

General Catalogue

 

HERUNTERLADEN (pdf)