IP54/55 cable gland plates -

IP54 - Cable Gland Plates

Kabeldurchführungen der Serie MC 10, MC 16, MB 4, MB 4/10, LMC 14, LMC 25, LMC 35 und LMC 51 sind metall- oder kunststoffverstärkte Systeme zur Durchführung von Nieder- und Mittelspannungskabeln sowie verschiedener Leitungen und Schläuche bis zu einer Schutzanforderung bis IP 54 / IP55. Sie können einfach auf vorhandene industrielle Standardausbrüche adaptiert werden, dabei sind keine separaten Dichtungen erforderlich. Die Varianten LMC wurden in einem neuen Design entwickelt, welches optimalen Schutz bei stark gebogenen Leitungen in der Zuführung bietet. Die Trelleborg Kabeleinführungssysteme weisen die höchste Leitungsdichte im verfügbaren Einbauraum auf und bieten eine hohe Stabilität mit umfangreicher Vibrationssicherheit. Die einfache Handhabung mit einer montagfreundlichen Installation, erzielen eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit in Ihren Anwendungen. Unsere Produkte aus der IP54-Serie bieten Schutz vor Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen. 

Technische Spezifikationen


Beschreibung
Standardausbruch
Art. Nr Farbe  RAL code  Sonstiges Anzahl Leitungen  

MC 16

C ausbruch (FL21)

100084

 Hellgrau  7035   16
MC 10 ausbruch(FL21
103552  Hellgrau  7035 UL94V-0
 10
MB 4 ausbruch(FL13)
100216  Weiss    UL94V-0  4
MB 4/10  ausbruch(FL13) 105953  Grau  7032    10
MB 4/10  ausbruch(FL13) 105954  Hellgrau  7035    10
MB 4/10 ausbruch(FL13) 105955  Schwartz      10
LMC 14 ausbruch(FL21) 104338  Hellgrau  7035 UL94V-0  14
LMC 14 ausbruch(FL21) 105002  Hellgrau  7035 UL94V-0  14
LMC 25 ausbruch(FL21)
104335  Hellgrau  7035 UL94V-0  25
LMC 25 ausbruch(FL21)
105003  Hellgrau  7035    25
LMC 51 ausbruch(FL21)
104344  Hellgrau  7035 UL94V-0
 51
LMC 51 ausbruch(FL21)
105004
 Hellgrau  7035    51
LMC 35 ausbruch(FL21)
100241  Hellgrau  7035    35

Technische Zeichnungen

IP54 Produktabmessungen

Beschreibung Breite (A) Länge (B) Höhe (C) Tiefe 1 (D)  Tiefe 2 (E) 

MC 10

216

84

48 45 12
MC 16 216 84 31 14 22
MB 4 138 48 32 32 7
MB 4/10 138 48 32 32 
LMC 14 222 92 52 52 10
LMC 25 222 92 30 30 10
LMC 51 222 92 30 30 10

Download

Certificate MC 16

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Certificate LMC 14

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Certificate LMC 25

 

HERUNTERLADEN (pdf)

Certificate LMC 51

 

HERUNTERLADEN (pdf)

General CGeneral Catalogue

 

HERUNTERLADEN (pdf)