Abschirmungen für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) -

Abschirmungen für elektromagnetische Verträglichkeit

Unser Angebot umfasst verschiedene EMV-Abschirmlösungen für elektrische Anwendungen, welche mit den hohen Anforderungen und in enger Zusammenarbeit mit OEMs für spezifische Anwendungen entwickelt werden. Unser langjährige Erfahrung, umfangreiche Möglichkeiten in der Forschung & Entwicklung und die globale Präsenz machen uns zu einem bevorzugten Lieferanten für die weltweit führenden Unternehmen in der Telekommunikationsbranche, den Maschinen- und Anlagenbau und in der Energieerzeugung für die Verteilungen von Leistung, Signalen und Daten.

Trelleborg collection of EMC gaskets

EMV 


Trelleborg verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Produktion und bei der Ausarbeitung von Lösungen für den Geschäftsbereich von elektromagnetischer Verträglichkeit. Das Angebot im Bereich von EMV umfasst geformte, gestanzte und geschnittene Lösungen aus Nickelgraphit- oder Silber beschichtetem mit Glaspartikel ergänzten Silikonen für höchste Anforderungen in Ihren Märkten. Die Größe der Teile variiert von kleinen Steckerabschirmungen mit einem Gewicht von lediglich einem Gramm bis hin zu großen Gehäusedichtungen und Kabeldurchführungen.

Die eigene Mischkapazität ermöglicht eine optimierte und präzise Rohstoffversorgung der eigenen Rezepturen, die auf die spezifischen Bedürfnisse des jeweiligen Anwendungen & Produkte zugeschnitten sind. Trelleborg verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von EMV-Abschirmungen für unterschiedlichste Anforderungen.

Trelleborg expert Kimmo

Treffen Sie den Experten!

Kimmo Ilen

Trelleborg base station

Die Telekommunikationsbranche stellt typische Anwendungen für unsere EMV-Lösungen dar.