Verankerungkompensatoren case story -

Mächtige Kräfte kommen ins Spiel, wenn der Wind weht

Wenn Sie ein Bootsbesitzer sind, kennen Sie die mächtigen Kräfte, die ins Spiel kommen, wenn der Wind anfängt zu wehen. Sie wissen auch, wie wichtig es ist, Ihr Boot zu sichern, um es im Hafen zu schützen. Jahrelang waren Bootsbesitzer auf der ganzen Welt auf Ruckdämpfer und stabile Absätze angewiesen, um ihre Boote im Yachthafen zu sichern. Um sicher zu sein, wurden sogar übergroße Festmacherleinen verwendet, um zu verhindern, dass sich das Boot vom Dock bewegt oder löst. Dies führte jedoch manchmal dazu, dass sich die Absätze aus dem Deck herauszogen, was zu beschädigten Booten führte.
Aber nicht nur der Wind verursacht katastrophale Belastungen. Auch Nachläufe von vorbeifahrenden Booten sowie Hoch- und Niedrigwasser können Schäden am Boot oder Schiff verursachen. 

Eine Lösung, die auf dem Markt eingeführt wurde, um Bootsbesitzern zu helfen, diese Situationen zu überwinden, waren die Stahlverankerungsfedern, die an der Festmacherleine angebracht werden sollten. Abnutzungserscheinungen und die natürliche Einwirkung der Elemente Wind und Regen in Kombination mit Salzwasser ließen die Stahlfedern jedoch bald korrodieren und quietschen. Diese Federn benötigten auch zusätzliche Schäkel und Beschläge, was die Kosten für den Bootsbesitzer erhöhte. 

Trelleborg identifizierte dieses Problem und erkannte mit der Kernkompetenz in Polymeren, dass dieses Material für die Anwendung perfekt geeignet ist. Weil kein anderes Material als Gummi besser geeignet ist, eine Bewegung zu dämpfen. Weil kein anderes Material als Gummi besser geeignet ist, eine Bewegung zu dämpfen. Die Projektaufgabe lautete: "Entwerfen und entwickeln Sie eine Lösung, die direkt an der Festmacherleine angebracht werden kann, ohne die Leitung zu beschädigen. Die Lösung muss keine zusätzlichen Befestigungen, Schäkel, Knoten oder Spleiße erfordern." 

So wurde der FORSHEDA Ruckdämpfer erfunden und patentiert.

Es ist ein geniales Produkt in seiner ganzen Einfachheit. Hergestellt aus hochwertigem EPDM-Gummi mit integral geformten einzigartigen Kunststoffschlössern, behält es seine Elastizität trotz Belastungen und Belastungen, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Kein Quietschen, kein Verschleiß, keine Träne! Es annulliert die Belastungen von Wind, Wellen und Wake und verhindert das Reißen von Leinen und das Herausziehen von Stollen.

Heute beliefert Trelleborg die renommierten FORSHEDA-Festmacher an Bootsbesitzer und Yachthäfen auf der ganzen Welt, von Australien bis USA, vom Baltischen See bis zum Mittelmeer. Es ist ein unverzichtbares Accessoire zum Verankern.

KERNEIGENSCHAFTEN
  • Material: EPDM-Kautschuk
  • Leitungsdurchmesser: von 10-24 mm
  • Maximale Flexibilität: bis zu doppelt so lang
  • "Der ursprüngliche" Ruckdämpfer


Trelleborg mini snubber

Der Mini-Snubber

Der Mini-Snubber ist die kleine Schwester in der Vertikalkompensator-Familie, die für kleinere Jollen und Ruderboote mit Außenbordmotoren geeignet ist. Passt auf Festmacherleinen mit einem Durchmesser von 10-12 mm.

Möchten Sie mehr wissen?