SANDWICH

Übersicht

Features

NR Kautschuk Gummikratzer bestehend aus 3 Schichten: 1/3 schwarz, 1/3 rot, 1/3 schwarz. Abrieb- und schnittfeste Oberseite, die einen abkratzenden und reinigenden Effekt hat. Rote dämmende Innenschicht.

Benefits

Einsatzdauer. Sicherheit. Sauberkeit.

Applications

Reinigung von Transportbändern von Sand, Erzen, Kohle, Schlamm, Erde, etc.

Einfache Entfernung von feuchten und klebrigen Medien.

Einsatzbereich: Sand- und Kiesgruben, Zementindustrie, mechanische Industrie, Zementfabriken, etc.

Advantages

Effektive Reinigung von Transportbändern.
Verbesserung der Einsatzdauer von Transportbändern.
Flexibilität.

Mechanische, Physikalische und Chemische Eigenschaften

Mechanical

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - NoirRougeNoir

R698R492R698 

Density

1.15 ±0.05

g/cm³

Hardness

ASTM D2240

60/45/60 ±5

Shore A

Tensile strength

ISO 37

≥15

MPa

Elongation at break

ISO 37

≥400

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥35

N/mm

Abrasion resistance (5N)

ISO 4649

≤130

mm³

Compression set after 22h at 70°C

ISO 815-1

≤35

%

 

Temperature

Measure characteristic

Standard

Value

Working temperature

-40/+85

°C

 

Ageing

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Hardness after 70h at 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Tensile strength after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-15

%

∆ Elongation at break after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-25

%

 

Chemical Resistance

Diluted acids and bases

Concentrated acids and bases

Ozone

Oils and hydrocarbons

Gut

Akzeptabel

Akzeptabel

Nicht empfehlenswert

 

Größe

Thickness (mm) Width (mm) Length (m) Weight (kg/m2) Sides finish Option

10

±1.0

1400

±2%

10

±2%

11,34

2 smooth sides

-

12

±1.0

1400

±2%

10

±2%

13,31

2 smooth sides

-

15

±1.0

1400

±2%

10

±2%

16

2 smooth sides

-

20

±1.4

1400

±2%

10

±2%

22,19

2 smooth sides

-

25

±1.75

1400

±2%

10

±2%

28,5

2 smooth sides

-

Identification

Branding

Ohne.

Packaging

Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt.
Stärke >6mm als Rolle.

Wrapping

Schwarze Folie.

Labelling

Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.

 

Dateien zum Download

Datenblatt

RubberSheeting.productsheet (PDF)  

HERUNTERLADEN