GREENSKIRT

Übersicht

Features

NR Kautschuk, 55 Shore A, grün.

Benefits

Zuverlässigkeit. Einsatzdauer. Sicherheit. Wirtschaftlichkeit.

Applications

Herstellung von Gummischürzen:
- Zum Abdichten der Ladestation von Transportbändern.
- An Sammelstellen.
- Zum Schutz von Verlängerungsstücken (die nicht im ständigen Kontakt mit Transportbändern stehen).
- Gummikratzer.

Einsetzbar bei feinkörnigen Medien wie z.B. Kalkstein, Zement, Kies, Meersalz, feuchter Sand, etc.

Einsatzbereich: Sand- und Kiesgruben, Zementindustrie, Gießereien, mechanische Industrie, Zementfabriken, etc.

Advantages

Flexibel.
Gute Abriebfestigkeit.

Mechanische, Physikalische und Chemische Eigenschaften

Mechanical

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Vert

R570 

Density

1.20 ±0.05

g/cm³

Hardness

ASTM D2240

55 ±5

Shore A

Tensile strength

ISO 37

≥13

MPa

Elongation at break

ISO 37

≥450

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥30

N/mm

Abrasion resistance (5N)

ISO 4649

≤170

mm³

Compression set after 22h at 70°C

ISO 815-1

≤40

%

 

Temperature

Measure characteristic

Standard

Value

Working temperature

-40/+80

°C

 

Ageing

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Hardness after 70h at 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Tensile strength after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-15

%

∆ Elongation at break after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-25

%

 

Chemical Resistance

Diluted acids and bases

Concentrated acids and bases

Ozone

Oils and hydrocarbons

Gut

Akzeptabel

Akzeptabel

Nicht empfehlenswert

 

Größe

Thickness (mm) Width (mm) Length (m) Weight (kg/m2) Sides finish Option

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

7,29

2 smooth sides

-

8

±0.7

1400

±2%

10

±2%

9,72

2 smooth sides

-

10

±1.0

1400

±2%

10

±2%

12,15

2 smooth sides

-

Identification

Branding

Ohne.

Packaging

Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt.
Stärke >6mm als Rolle.

Wrapping

Schwarze Folie.

Labelling

Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.

 

Dateien zum Download

RubberSheeting.productsheet

RubberSheeting.productsheet (PDF)  

HERUNTERLADEN