BLACKSKIRT

Übersicht

Features

NR Kautschuk, 50 Shore A, schwarz.

Benefits

Zuverlässigkeit. Einsatzdauer. Sicherheit. Wirtschaftlichkeit.

Applications

Herstellung von Gummischürzen:
Zum Abdichten der Ladestation von Transportbändern.
An Sammelstellen.
Zum Schutz von Verlängerungsstücken (die nicht im ständigen Kontakt mit Transportbändern stehen).
Gummikratzer.

Einsetzbar bei feinkörnigen Medien wie z.B. Kalkstein, Zement, Kies, Meersalz, feuchter Sand, etc.

Einsatzbereich: Sand- und Kiesgruben, Zementindustrie, Gießereien, mechanische Industrie, Zementfabriken, etc.

Advantages

Flexibel.
Gute Abriebfestigkeit.

Mechanische, Physikalische und Chemische Eigenschaften

Mechanical

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Noir

R439 

Density

1.18 ±0.05

g/cm³

Hardness

ASTM D2240

50 ±5

Shore A

Tensile strength

ISO 37

≥8.5

MPa

Elongation at break

ISO 37

≥400

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥30

N/mm

Abrasion resistance (5N)

ISO 4649

≤125

mm³

Compression set after 22h at 70°C

ISO 815-1

≤40

%

 

Temperature

Measure characteristic

Standard

Value

Working temperature

-40/+70

°C

 

Ageing

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Hardness after 70h at 70°C

ASTM D573

≤8

Shore A

∆ Tensile strength after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-20

%

∆ Elongation at break after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-35

%

 

Chemical Resistance

Diluted acids and bases

Concentrated acids and bases

Ozone

Oils and hydrocarbons

Gut

Akzeptabel

Akzeptabel

Nicht empfehlenswert

 

Größe

Thickness (mm) Width (mm) Length (m) Weight (kg/m2) Sides finish Option

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,41

2 smooth sides

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,6

2 smooth sides

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

4,81

2 smooth sides

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,01

2 smooth sides

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

7,22

2 smooth sides

-

8

±0.7

1400

±2%

10

±2%

9,6

2 smooth sides

-

10

±1.0

1400

±2%

10

±2%

12,03

2 smooth sides

-

12

±1.0

1400

±2%

5

±2%

14,4

2 smooth sides

-

15

±1.0

1400

±2%

5

±2%

18,04

2 smooth sides

-

Identification

Branding

Ohne.

Packaging

Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt.
Stärke >6mm als Rolle.

Wrapping

Schwarze Folie.

Labelling

Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.

 

Dateien zum Download

RubberSheeting.productsheet

RubberSheeting.productsheet (PDF)  

HERUNTERLADEN