BLACKFIRE

Übersicht

Features

CR Kautschuk, feuerbeständig, abriebfest, hochwertig.

Benefits

Ausführung. Einsatzdauer. Sicherheit.

Applications

Schutz von Betriebsmitteln in feuergefährdeten Bereichen.

Advantages

Sehr gute Feuerbeständigkeit.
Sehr gute Abriebfestigkeit.
Exzellentes Alterungsverhalten.
Sehr gute Hitzebeständigkeit.
Antistatisch.
Sehr gute Beständigkeit gegen tierische und pflanzliche Fette.
Die beidseitig matte Oberfläche erlaubt leichtes Abrollen und einfache Handhabung beim Verkleben der Platte.
Kann auch mit Kontaktschicht gefertigt werden, um kalt verklebt oder auf einer Metallplatte fixiert zu werden.

Mechanische, Physikalische und Chemische Eigenschaften

Mechanical

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Noir

C738 

Density

1.47 ±0.05

g/cm³

Hardness

ASTM D2240

70 ±5

Shore A

Tensile strength

ISO 37

≥10

MPa

Elongation at break

ISO 37

≥250

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥20

N/mm

Abrasion resistance (10N)

ISO 4649

≤200

mm³

Compression set after 22h at 70°C

ISO 815-1

≤20

%

 

Temperature

Measure characteristic

Standard

Value

Working temperature

-30/+120

°C

 

Ageing

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Hardness after 70h at 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Tensile strength after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-15

%

∆ Elongation at break after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-25

%

 

Oil Resistance

Measure characteristic

Standard

Value

Öl IRM 901, ∆ volume after 70h at 70°C

ASTM D471

≤10

%

Öl IRM 903, ∆ volume after 70h at 70°C

ASTM D471

≤55

%

 

Chemical Resistance

Diluted acids and bases

Concentrated acids and bases

Ozone

Oils and hydrocarbons

Gut

Akzeptabel

Sehr gut

Akzeptabel

 

Größe

Thickness (mm) Width (mm) Length (m) Weight (kg/m2) Sides finish Option

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

4,41

2 sides matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,88

2 sides matt

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

7,35

1 side smooth/1 side matt

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

8,82

1 side smooth/1 side matt

-

8

±0.7

1400

±2%

10

±2%

11,76

1 side smooth/1 side matt

-

10

±1.0

1400

±2%

10

±2%

14,7

1 side smooth/1 side matt

-

Identification

Branding

Ohne.

Packaging

Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt.
Stärke >6mm als Rolle.

Wrapping

Schwarze Folie.

Labelling

Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.

 

Dateien zum Download

Product Sheet

RubberSheeting.productsheet (PDF)  

HERUNTERLADEN

Fire resistant certificate

Certificate  

HERUNTERLADEN (pdf)