BLACKDUST

Übersicht

Features

Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.

Benefits

Qualität der Einsatzbedingung. Sicherheit. Einsatzdauer. Sauberkeit. Zeitersparnis.

Applications

Abdichtung von Sieben, Transportbändern und anderen staubempfindlichen Geräten.

Einsatzbereich: Produktion von Beton, Kalk, Kreide, etc.

Advantages

Schutz der Umgebung bei Staub und Ruß.
Vermeidung der mechanischen Abnutzung von Betriebsmitteln.
Einfache Installation: Befestigung an Balken und Bögen (ID 14mm, AD 31mm).

Mechanische, Physikalische und Chemische Eigenschaften

Mechanical

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Noir

R431 

Density

1.03 ±0.05

g/cm³

Hardness

ASTM D2240

45 ±5

Shore A

Tensile strength

ISO 37

≥16

MPa

Elongation at break

ISO 37

≥600

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥27

N/mm

Abrasion resistance (5N)

ISO 4649

≤90

mm³

Compression set after 22h at 70°C

ISO 815-1

≤35

%

 

Temperature

Measure characteristic

Standard

Value

Working temperature

-50/+85

°C

 

Ageing

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Hardness after 70h at 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Tensile strength after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-15

%

∆ Elongation at break after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-25

%

 

Chemical Resistance

Diluted acids and bases

Concentrated acids and bases

Ozone

Oils and hydrocarbons

Sehr gut

Akzeptabel

Gut

Nicht empfehlenswert

 

Größe

Thickness (mm) Width (mm) Length (m) Weight (kg/m2) Sides finish Option

2

±0.3

1400

±2%

20

±2%

2,06

2 sides cloth finish

-

Identification

Branding

Ohne.

Packaging

Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt.
Stärke >6mm als Rolle.

Wrapping

Schwarze Folie.

Labelling

Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.

 

Dateien zum Download

RubberSheeting.productsheet

RubberSheeting.productsheet (PDF)  

HERUNTERLADEN