WHITEFINE

Übersicht

Features

NR Kautschuk, weiß, abriebfest, lebensmitteltauglich, gem. den Regulierungen (EC) 2023/2006 (Europäische Gesetzgebung) und FDA (Amerikanische Gesetzgebung).

Benefits

Ausführung. Legalität. Lebensmittel-Sicherheit. Hygiene, Sauberkeit. Einsatzdauer.

Recommandations

Befolgen Sie die Warnungen und Hinweise bei der Verwendung von Reinigungsprodukten.

Applications

Auskleidung von Behältern, wie z.B. Trichtern, Rinnen, Transportbändern, Pumpengehäusen, Tank, Silos etc. zur Vermeidung von Verschleiß durch sehr agressive Produkte wie:
- Felsbrocken, Holz und chemische Produkte.
- Feinkörnige Medien.
- Chemische Produkte.
- Medien mit mittlerer bis großer Dichte.
- Medien mit mittlerer bis großer Härte.
Feine trockene Medien mit einer max. Temperatur +70°C.
Einsetzbar als Schutzvorhang bei Säuberungs- und Entsorgungsarbeiten.
Einsatzbereiche: Steinbrüche, Kiesgruben, Zement- und Betonindustrie, etc.

Advantages

Exzellente mechanische Eigenschaften: Reißfestigkeit, Bruchdehnung, Weiterreißfestigkeit, Abriebfestigkeit, etc.
Exzellente Beständigkeit gegen feinkörnige Medien, Schutz gegen abrasive Medien: Sand, Sandstrahlen, feine Medien, Schleifstaub, etc.
Korrosionsschutz.
Reduzierung der Beeinflussung durch Lärm und Vibration.
Kann auch mit Kontaktschicht gefertigt werden, um kalt verklebt oder auf einer Metallplatte fixiert zu werden.

Mechanische, Physikalische und Chemische Eigenschaften

Mechanical

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Blanc

R320 

Density

1.00 ±0.05

g/cm³

Hardness

ASTM D2240

40 ±5

Shore A

Tensile strength

ISO 37

≥20

MPa

Elongation at break

ISO 37

≥600

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥32

N/mm

Abrasion resistance (5N)

ISO 4649

≤80

mm³

Compression set after 22h at 70°C

ISO 815-1

≤25

%

 

Temperature

Measure characteristic

Standard

Value

Working temperature

-40/+85

°C

 

Ageing

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Hardness after 168h at 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Tensile strength after 168h at 70°C

ASTM D573

≥ -15

%

∆ Elongation at break after 168h at 70°C

ASTM D573

≥ -20

%

 

Chemical Resistance

Diluted acids and bases

Concentrated acids and bases

Ozone

Oils and hydrocarbons

Gut

Akzeptabel

Akzeptabel

Nicht empfehlenswert

 

Größe

Thickness (mm) Width (mm) Length (m) Weight (kg/m2) Sides finish Option

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,01

2 sides matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,01

2 sides matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

4,01

2 sides matt

-

5

±0.4

1500

±2%

6

±2%

5,01

2 sides matt

-

6

±0.5

1500

±2%

6

±2%

5,82

2 sides matt

-

8

±0.7

1500

±2%

6

±2%

8,02

2 sides matt

-

10

±1.0

1500

±2%

6

±2%

10,03

2 sides matt

-

12

±1.0

1500

±2%

6

±2%

12,03

2 sides matt

-

Identification

Branding

Ohne.

Packaging

Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt.
Stärke >6mm als Rolle.

Wrapping

Weiße Polyethylenfolie.

Labelling

Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.

 

Dateien zum Download

Product Sheet

RubberSheeting.productsheet (PDF)  

HERUNTERLADEN

Food Grade Certificate

Certificate  

HERUNTERLADEN (pdf)