GREYFINE

Übersicht

Features

NR Kautschuk, grau, abriebfest.

Benefits

Ausführung. Sicherheit. Zuverlässigkeit. Einsatzdauer.

Applications

Auskleidung von Behältern, wie z.B. Trichtern, Rinnen, Transportbändern, Pumpengehäusen, Tank, Silos etc. zur Vermeidung v on Verschleiß durch sehr agressive Produkte wie:
- Felsbrocken, Holz und chemische Produkte.
- Feinkörnige Medien.
- Chemische Produkte.
- Medien mit mittlerer bis großer Dichte.
- Medien mit mittlerer bis großer Härte.
- Feine trockene Medien mit einer max. Temperatur +70°C.

Herstellung von Gummischürzen.

Einsetzbar als Schutzvorhang bei Säuberungs- und Entsorgungsarbeiten.

Einsatzbereiche: Steinbrüche, Kiesgruben, Zement- und Betonindustrie, etc.

Advantages

Exzellente mechanische Eigenschaften: Reißfestigkeit, Bruchdehnung, Weiterreißfestigkeit, Abriebfestigkeit, etc.
Exzellente Beständigkeit gegen feinkörnige Medien, Schutz gegen abrasive Medien: Sand, Sandstrahlen, feine Medien, Schleifstaub, etc.
Korrosionsschutz.
Reduzierung der Beeinflussung durch Lärm und Vibration.
Kann auch mit Kontaktschicht gefertigt werden, um kalt verklebt oder auf einer Metallplatte fixiert zu werden.

Mechanische, Physikalische und Chemische Eigenschaften

Mechanical

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Gris

R488 

Density

1.05 ±0.05

g/cm³

Hardness

ASTM D2240

40 ±5

Shore A

Tensile strength

ISO 37

≥16

MPa

Elongation at break

ISO 37

≥600

%

Abrasion resistance (5N)

ISO 4649

≤80

mm³

Compression set after 24h at 70°C

ISO 815-1

≤30

%

 

Temperature

Measure characteristic

Standard

Value

Working temperature

-40/+85

°C

 

Ageing

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Hardness after 70h at 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Tensile strength after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-15

%

∆ Elongation at break after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-20

%

 

Chemical Resistance

Diluted acids and bases

Concentrated acids and bases

Ozone

Oils and hydrocarbons

Sehr gut

Gut

Akzeptabel

Nicht empfehlenswert

 

Größe

Thickness (mm) Width (mm) Length (m) Weight (kg/m2) Sides finish Option

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,09

2 smooth sides

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

4,35

2 smooth sides

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,44

2 smooth sides

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

6,53

2 smooth sides

-

8

±0.7

1400

±2%

10

±2%

8,7

2 smooth sides

-

10

±1.0

1400

±2%

10

±2%

10,88

2 smooth sides

-

12

±1.0

1400

±2%

5

±2%

13,06

2 smooth sides

-

15

±1.0

1400

±2%

5

±2%

16,32

2 smooth sides

-

Identification

Branding

Ohne.

Packaging

Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt.
Stärke >6mm als Rolle.

Wrapping

Schwarze Folie.

Labelling

Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.

 

Dateien zum Download

RubberSheeting.productsheet

RubberSheeting.productsheet (PDF)  

HERUNTERLADEN