BLACKROCK

Übersicht

Features

NR Kautschuk, schwarz, 60 Shore A, mit guter Abriebfestigkeit.

Benefits

Zuverlässigkeit. Wirtschaftlichkeit. Sicherheit.

Applications

Auskleidung von Behältern wie z.B. Trichtern, Rinnen, etc. zur Vermeidung von Verschleiß durch abrasive Medien abhängig von der Beschaffenheit (z.B. feucht), der Zusammensetzung (z.B. ein großer Anteil sehr feiner Partikel), der Form und der Art.

Einsatzbereich: Steinbrüche, Kiesgruben, Zementindustrie, etc.

Advantages

Exzellente Stoß- und Schock-Beständigkeit, Korrosionsschutz.
Gute Hitze- und Alterungsbeständigkeit.
Reduzierung der Beeinflussung durch Lärm und Vibration.
Korrosionsschutz.
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Kann auch mit Kontaktschicht gefertigt werden, um kalt verklebt oder auf einer Metallplatte fixiert zu werden.

Mechanische, Physikalische und Chemische Eigenschaften

Mechanical

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Noir

R698 

Density

1.14 ±0.05

g/cm³

Hardness

ASTM D2240

60 ±5

Shore A

Tensile strength

ISO 37

≥16

MPa

Elongation at break

ISO 37

≥450

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥40

N/mm

Abrasion resistance (10N)

ISO 4649

≤120

mm³

Compression set after 22h at 70°C

ISO 815-1

≤35

%

 

Temperature

Measure characteristic

Standard

Value

Working temperature

-40/+85

°C

 

Ageing

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Hardness after 70h at 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Tensile strength after 70h at 70°C

ASTM D573

±10

%

∆ Elongation at break after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-20

%

 

Chemical Resistance

Diluted acids and bases

Concentrated acids and bases

Ozone

Oils and hydrocarbons

Gut

Akzeptabel

Akzeptabel

Nicht empfehlenswert

 

Größe

Thickness (mm) Width (mm) Length (m) Weight (kg/m2) Sides finish Option

1

±0.3

1400

±2%

20

±2%

1,2

2 smooth sides

-

1,5

±0.3

1400

±2%

15

±2%

1,79

2 smooth sides

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,4

2 smooth sides

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,59

2 smooth sides

-

4

±0.4

1500

±2%

10

±2%

4,78

2 sides matt

-

5

±0.4

1500

±2%

10

±2%

5,98

2 sides matt

-

6

±0.5

1500

±2%

10

±2%

7,36

1 side matt/1 side bonding layer

BL

6

±0.5

1500

±2%

10

±2%

7,18

2 sides matt

-

8

±0.7

1500

±2%

10

±2%

9,75

1 side matt/1 side bonding layer

BL

8

±0.7

1500

±2%

10

±2%

9,57

2 sides matt

-

10

±1.0

1500

±2%

10

±2%

12,14

1 side matt/1 side bonding layer

BL

10

±1.0

1500

±2%

10

±2%

11,96

2 sides matt

-

12

±1.0

1500

±2%

6

±2%

14,53

1 side matt/1 side bonding layer

BL

12

±1.0

1500

±2%

10

±2%

14,35

2 sides matt

-

15

±1.0

1500

±2%

6

±2%

18,12

1 side matt/1 side bonding layer

BL

15

±1.0

1500

±2%

10

±2%

17,94

2 sides matt

-

20

±1.4

1500

±2%

6

±2%

23,98

1 side matt/1 side bonding layer

BL

20

±1.4

1500

±2%

10

±2%

24,04

2 sides matt

-

25

±1.75

1500

±2%

6

±2%

30,08

1 side matt/1 side bonding layer

BL

25

±1.75

1500

±2%

6

±2%

30,14

2 sides matt

-

Identification

Branding

Ohne.

Packaging

Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt.
Stärke >6mm als Rolle.
Kontaktschicht geschützt durch eine weiße Polypropylenfolie, die leicht entfernt werden kann.

Wrapping

Schwarze Folie.

Labelling

Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.

 

Dateien zum Download

RubberSheeting.productsheet

RubberSheeting.productsheet (PDF)  

HERUNTERLADEN