BLACKROCK +

Übersicht

Features

NR Kautschuk, schwarz, 60 Shore A, sehr gute Abriebfestigkeit.

Benefits

Ausführung. Zuverlässigkeit. Wirtschaftlichkeit: Reduziert Produktionsausfall und Instandhaltungskosten. Lange Einsatzzeit: reduziert die Kosten/Stunde. Sicherheit.

Applications

Auskleidung von Behältern, wie z.B. Trichtern, LKW-Aufliegern etc. zur Vermeidung von Verschleiß durch sehr agressive Produkte wie:
- Felsbrocken, Holz und chemische Produkte.
- Medien mit mittlerer bis großer Dichte.
- Medien mit mittlerer bis großer Härte.
- Raue und scharfe Medien.
- Grobkörnige, trockene und feuchte Medien.
- Temperaturbereich bis max +70°C.

Einsatzbereiche: Steinbrüche, Glasindustrie, Konstruktion und öffentliche Anlagen, Bauwesen, Baumaterialien, mechanische Anlagen, Transport, etc.

Advantages

Exzellente Stoß- und Schock-Beständigkeit, Korrosionsschutz.
Gute Hitze- und Alterungsbeständigkeit.
Reduzierung der Beeinflussung durch Lärm und Vibration.
Korrosionsschutz.
Kann auch mit Kontaktschicht gefertigt werden, um kalt verklebt oder auf einer Metallplatte fixiert zu werden.
Sehr gutes Verhalten bei niedrigen Temperaturen.

Mechanische, Physikalische und Chemische Eigenschaften

Mechanical

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Noir

R650 

Density

1.12 ±0.05

g/cm³

Hardness

ASTM D2240

60 ±5

Shore A

Tensile strength

ISO 37

≥20

MPa

Elongation at break

ISO 37

≥500

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥80

N/mm

Abrasion resistance (10N)

ISO 4649

≤90

mm³

Compression set after 22h at 70°C

ISO 815-1

≤30

%

 

Temperature

Measure characteristic

Standard

Value

Working temperature

-50/+85

°C

 

Ageing

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Hardness after 70h at 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Tensile strength after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-10

%

∆ Elongation at break after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-20

%

Ozonbeständigkeit, 50pphm, 168h, 30°C, 20%

ISO 1431-1 Methode A

Keine Risse

%

 

Chemical Resistance

Diluted acids and bases

Concentrated acids and bases

Ozone

Oils and hydrocarbons

Sehr gut

Gut

Gut

Nicht empfehlenswert

 

Größe

Thickness (mm) Width (mm) Length (m) Weight (kg/m2) Sides finish Option

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

4,48

2 smooth sides

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

4,87

1 side smooth/1 side bonding layer

BL

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,75

2 smooth sides

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,99

1 side smooth/1 side bonding layer

BL

6

±0.5

1500

±2%

10

±2%

6,72

1 side matt/1 side bonding layer

BL

6

±0.5

1500

±2%

10

±2%

6,7

1 side smooth/1 side matt

-

8

±0.7

1500

±2%

10

±2%

9,19

1 side matt/1 side bonding layer

BL

8

±0.7

1500

±2%

10

±2%

8,93

1 side smooth/1 side matt

-

10

±1.0

1500

±2%

10

±2%

11,2

1 side matt/1 side bonding layer

BL

10

±1.0

1500

±2%

10

±2%

11,16

1 side smooth/1 side matt

-

12

±1.0

1500

±2%

6

±2%

14,77

1 side matt/1 side bonding layer

BL

12

±1.0

1500

±2%

6

±2%

13,4

1 side smooth/1 side matt

-

15

±1.0

1500

±2%

6

±2%

17

1 side matt/1 side bonding layer

BL

15

±1.0

1500

±2%

6

±2%

16,74

1 side smooth/1 side matt

-

20

±1.4

1500

±2%

6

±2%

22,47

1 side matt/1 side bonding layer

BL

20

±1.4

1500

±2%

6

±2%

22,44

1 side smooth/1 side matt

-

25

±1.75

1500

±2%

6

±2%

28,13

1 side smooth/1 side matt

-

Identification

Branding

Ohne.

Packaging

Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt.
Stärke >6mm als Rolle.
Kontaktschicht geschützt durch eine weiße Polypropylenfolie, die leicht entfernt werden kann.

Wrapping

Schwarze Folie.

Labelling

Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.

 

Dateien zum Download

RubberSheeting.productsheet

RubberSheeting.productsheet (PDF)  

HERUNTERLADEN