BS33

Übersicht

Features

Nitril Kautschuk, hochwertige Qualität, 60 Shore A.

Benefits

Zuverlässigkeit. Sicherheit. Ausführung.

Applications

Herstellung von Dichtungen und Dichtringen für den generellen industriellen Einsatz im Kontakt mit mineralischen Ölen und Kohlenwasserstoffen.

Advantages

Exzellente Öl- und Fettbeständigkeit (max. Temperatur +110°C).
Exzellente Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe (mit einem Aromatenanteil < 30% und einer max. Temperatur von +20°C).
Die matte Oberfläche erlaubt leichtes Abrollen.

Mechanische, Physikalische und Chemische Eigenschaften

Mechanical

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Noir

 

Density

1.28 ±0.05

g/cm³

Hardness

ASTM D2240

60 ±5

Shore A

Tensile strength

ISO 37

≥10

MPa

Elongation at break

ISO 37

≥350

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥25

N/mm

Compression set after 22h at 70°C

ISO 815-1

≤30

%

 

Temperature

Measure characteristic

Standard

Value

Working temperature

-25/+110

°C

 

Ageing

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Hardness after 70h at 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Tensile strength after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-15

%

∆ Elongation at break after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-40

%

 

Oil Resistance

Measure characteristic

Standard

Value

Öl IRM 901, ∆ volume after 70h at 70°C

ASTM D471

≤5

%

Öl IRM 903, ∆ volume after 70h at 70°C

ASTM D471

≤20

%

 

Chemical Resistance

Diluted acids and bases

Concentrated acids and bases

Ozone

Oils and hydrocarbons

Sehr gut

Gut

Akzeptabel

Sehr gut

 

Größe

Thickness (mm) Width (mm) Length (m) Weight (kg/m2) Sides finish Option

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,59

2 sides matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,88

2 sides matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

3,84

2 sides matt

-

Identification

Branding

Ohne.

Packaging

Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt.
Stärke >6mm als Rolle.

Wrapping

Schwarze Folie.

Labelling

Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.

 

Dateien zum Download

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

HERUNTERLADEN