NBR Kautschuk Standardqualität.
Zuverlässigkeit. Wirtschaftlichkeit.
Herstellung von Dichtungen und Dichtringen für den generellen industriellen Einsatz im Kontakt mit Ölen und Hydrokarbonaten (Quellverhalten gem. IRM 903, 70h bei 100°C, ∆ ≤30%).
Nicht beständig gegen Kraftstoffe, oxidierte Kraftstoffe, Erdgas.
Gute Beständigkeit gegen nichtaromatische Hydrokarbonate.
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Mechanical | |||
---|---|---|---|
Measure characteristic |
Standard |
Value |
|
Rubber compound - Noir |
|
|
|
Density |
1.35 ±0.05 |
g/cm³ |
|
Hardness |
ASTM D2240 |
65 ±5 |
Shore A |
Tensile strength |
ISO 37 |
≥5 |
MPa |
Elongation at break |
ISO 37 |
≥300 |
% |
Tear resistance |
ISO 34-1 |
≥17 |
N/mm |
Compression set after 22h at 70°C |
ISO 815-1 |
≤40 |
% |
Compression set after 22h at 100°C |
ISO 815-1 |
≤60 |
% |
Temperature | |||
---|---|---|---|
Measure characteristic |
Standard |
Value |
|
Working temperature |
-25/+90 |
°C |
Oil Resistance | |||
---|---|---|---|
Measure characteristic |
Standard |
Value |
|
Oil IRM 901, ∆ volume after 70h at 70°C |
ASTM D471 |
<5 |
% |
Oil IRM 903, ∆ volume after 70h at 70°C |
ASTM D471 |
≤30 |
% |
Chemical Resistance | |||
---|---|---|---|
Diluted acids and bases |
Concentrated acids and bases |
Ozone |
Oils and hydrocarbons |
Sehr gut |
Gut |
Akzeptabel |
Gut |
Thickness (mm) | Width (mm) | Length (m) | Weight (kg/m2) | Sides finish | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 ±0.3 |
1400 ±2% |
20 ±2% |
1,5 |
2 smooth sides |
- |
1,5 ±0.3 |
1400 ±2% |
15 ±2% |
2,25 |
2 smooth sides |
- |
2 ±0.3 |
1400 ±2% |
15 ±2% |
3 |
2 smooth sides |
- |
2 ±0.3 |
1400 ±2% |
15 ±2% |
3 |
2 smooth sides |
1P |
3 ±0.3 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
4,5 |
2 smooth sides |
- |
3 ±0.3 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
4,5 |
2 smooth sides |
1P |
4 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
6 |
2 smooth sides |
- |
4 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
6 |
2 smooth sides |
2P |
5 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
7,5 |
2 smooth sides |
- |
5 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
7,5 |
2 smooth sides |
2P |
6 ±0.5 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
9 |
2 smooth sides |
- |
8 ±0.7 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
12 |
2 smooth sides |
- |
10 ±1.0 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
15 |
2 smooth sides |
- |
12 ±1.0 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
18 |
2 smooth sides |
- |
15 ±1.0 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
22,5 |
2 smooth sides |
- |
20 ±1.4 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
30 |
2 smooth sides |
- |
Identification | |
---|---|
Branding |
Ohne. |
Packaging |
Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt. |
Wrapping |
Schwarze Folie. |
Labelling |
Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit. |