BF31

Übersicht

Features

NBR Kautschuk, sehr hochwertige Qualität.

Benefits

Zuverlässigkeit. Sicherheit.

Applications

Herstellung von Dichtungen und Dichtringen für den generellen Einsatz im Kontakt mit synthetischen dielektrischen und mineralischen Ölen.

Keine Beständigkeit gegen Pyralene.

Advantages

Exzellente mechanische Eigenschaften insbesondere Druckverformung.
Exzellente Temperaturbeständigkeit.
Exzellente Beständigkeit bei niedriger Temperatur.
Exzellentes Alterungsverhalten.
Exzellente Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe.
Die matte Oberfläche erlaubt leichtes Abrollen.

Mechanische, Physikalische und Chemische Eigenschaften

Mechanical

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Noir

 

Density

1.30 ±0.05

g/cm³

Hardness

ASTM D2240

70 ±5

Shore A

Tensile strength

ISO 37

≥ 13

MPa

Elongation at break

ISO 37

≥ 300

%

Tear resistance, Crescent specimen

ISO 34-1

≥20

N/mm

Compression set after 70h at 100°C

ISO 815-1

≤40

%

 

Temperature

Measure characteristic

Standard

Value

Working temperature

-40/+130

°C

 

Ageing

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Tensile strength after 168h at 70°C

ASTM D573

≤-20

%

∆ Elongation at break after 168h at 70°C

ASTM D573

≤-30

%

Öl IRM 903, ∆ Reißfestigkeit nach 72h bei 100°C

ASTM D573

≤-20

%

Öl IRM 903, ∆ Bruchdehnung nach 72h bei 100°C

ASTM D573

≤-40

%

Ozonbeständigkeit, 50 pphm, 48h, 40ºC, 20%

ASTM D1149 type A

ohne Risse

%

 

Oil Resistance

Measure characteristic

Standard

Value

Öl IRM 901, ∆ volume after 70h at 100°C

ASTM D471

-20/5

%

Öl IRM 903, ∆ volume after 70h at 100°C

ASTM D471

±5

%

 

Chemical Resistance

Diluted acids and bases

Concentrated acids and bases

Ozone

Oils and hydrocarbons

Sehr gut

Gut

Gut

Sehr gut

 

Größe

Thickness (mm) Width (mm) Length (m) Weight (kg/m2) Sides finish Option

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,62

2 sides matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,93

2 sides matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,24

2 sides matt

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,56

1 side smooth/1 side matt

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

7,87

1 side smooth/1 side matt

-

Identification

Branding

Ohne.

Packaging

Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt.
Stärke >6mm als Rolle.

Wrapping

Schwarze Folie.

Labelling

Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.

 

Dateien zum Download

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

HERUNTERLADEN