B572

Übersicht

Features

NBR, blau, lebensmitteltauglich, gem. den Regulierungen (EC) 1935/2004 (Europäische Gesetzgebung) und FDA (Amerikanische Gesetzgebung).

Benefits

Ausführung.  Legalität.  Hygiene, Sauberkeit.  Lebensmittel-Sicherheit.  Wirtschaftlichkeit.

Recommandations

Befolgen Sie die Warnungen und Hinweise bei der Verwendung von Reinigungsprodukten.

Applications

Herstellung von Dichtungen und Dichtringen für den generellen industriellen Einsatz im Kontakt mit fettigen lebensmittelhaltigen Produkten, speziell pflanzliche Fette.

Advantages

Sehr gute Beständigkeit gegen Öl, tierische und pflanzliche Fette.
 Gute Beständigkeit bei niedrigen Temperaturen.
 Gute Beständigkeit bei hoher Temperatur.
 Gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

Mechanische, physikalische und chemische eigenschaften

Mechanical

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Blue

 

Density

1,44 ±0.05

g/cm³

Hardness

ASTM D2240

65 ±5

Shore A

Tensile strength

ISO 37

≥10

MPa

Elongation at break

ISO 37

≥500

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥20

N/mm

Compression set after 22h at 70°C

ISO 815-1

≤35

%

 

Temperature

Measure characteristic

Standard

Value

Working temperature

-35/+110

°C

 

Ageing

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Hardness after 70h at 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Tensile strength after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-10

%

∆ Elongation at break after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-20

%

 

Oil Resistance

Measure characteristic

Standard

Value

IRM 901, ∆ volume after 70h at 70°C

ASTM D471

≤5

%

IRM 903, ∆ volume after 70h at 70°C

ASTM D471

≤20

%

 

Chemical Resistance

Diluted acids and bases

Concentrated acids and bases

Ozone

Oils and hydrocarbons

Sehr gut

Gut

Akzeptabel

Sehr gut

 

Abmessung

Thickness (mm) Width (mm) Length (m) Weight (kg/m2) Sides finish Option

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,88

2 smooth sides

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

4,32

2 smooth sides

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,76

2 smooth sides

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

7,2

2 smooth sides

-

Identification

Branding

Ohne.

Packaging

Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt.
Stärke >6mm als Rolle

Wrapping

Weiße Polyethylenfolie.

Labelling

Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m², nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit

 

Derunterladen

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Food Grade Certificate

Certificate  

HERUNTERLADEN