NBR, weiß, lebensmitteltauglich, gem. den Regulierungen (EC) 1935/2004 (Europäische Gesetzgebung) und FDA (Amerikanische Gesetzgebung).
Ausführung. Legalität. Hygiene, Sauberkeit. Lebensmittel-Sicherheit. Wirtschaftlichkeit.
Befolgen Sie die Warnungen und Hinweise bei der Verwendung von Reinigungsprodukten.
Herstellung von Dichtungen und Dichtringen für den generellen industriellen Einsatz im Kontakt mit fettigen lebensmittelhaltigen Produkten, speziell pflanzliche Fette.
Sehr gute Beständigkeit gegen Öl, tierische und pflanzliche Fette.
Gute Beständigkeit bei niedrigen Temperaturen.
Gute Beständigkeit bei hoher Temperatur.
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Mechanical | |||
---|---|---|---|
Measure characteristic |
Standard |
Value |
|
Rubber compound - Blanc |
|
|
|
Density |
1.44 ±0.05 |
g/cm³ |
|
Hardness |
ASTM D2240 |
65 ±5 |
Shore A |
Tensile strength |
ISO 37 |
≥10 |
MPa |
Elongation at break |
ISO 37 |
≥500 |
% |
Tear resistance |
ISO 34-1 |
≥20 |
N/mm |
Compression set after 22h at 70°C |
ISO 815-1 |
≤35 |
% |
Temperature | |||
---|---|---|---|
Measure characteristic |
Standard |
Value |
|
Working temperature |
-35/+110 |
°C |
Ageing | |||
---|---|---|---|
Measure characteristic |
Standard |
Value |
|
∆ Hardness after 70h at 70°C |
ASTM D573 |
≤5 |
Shore A |
∆ Tensile strength after 70h at 70°C |
ASTM D573 |
≤-10 |
% |
∆ Elongation at break after 70h at 70°C |
ASTM D573 |
≤-20 |
% |
Oil Resistance | |||
---|---|---|---|
Measure characteristic |
Standard |
Value |
|
Öl IRM 901, ∆ volume after 70h at 70°C |
ASTM D471 |
≤5 |
% |
Öl IRM 903, ∆ volume after 70h at 70°C |
ASTM D471 |
≤20 |
% |
Chemical Resistance | |||
---|---|---|---|
Diluted acids and bases |
Concentrated acids and bases |
Ozone |
Oils and hydrocarbons |
Sehr gut |
Gut |
Akzeptabel |
Sehr gut |
Thickness (mm) | Width (mm) | Length (m) | Weight (kg/m2) | Sides finish | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 ±0.3 |
1400 ±2% |
20 ±2% |
1,45 |
2 smooth sides |
- |
1,5 ±0.3 |
1400 ±2% |
15 ±2% |
2,17 |
2 smooth sides |
- |
2 ±0.3 |
1400 ±2% |
15 ±2% |
2,89 |
2 smooth sides |
- |
3 ±0.3 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
4,34 |
2 smooth sides |
- |
4 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
5,78 |
2 smooth sides |
- |
5 ±0.4 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
7,23 |
2 smooth sides |
- |
6 ±0.5 |
1400 ±2% |
10 ±2% |
8,67 |
2 smooth sides |
- |
8 ±0.7 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
11,41 |
2 smooth sides |
- |
10 ±1.0 |
1400 ±2% |
5 ±2% |
14,3 |
2 smooth sides |
- |
Identification | |
---|---|
Branding |
Ohne. |
Packaging |
Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt. |
Wrapping |
Weiße Polyethylenfolie. |
Labelling |
Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit. |