EF51

Übersicht

Features

Standard EPDM.

Benefits

Einsatzdauer. Wirtschaftlichkeit.

Applications

Herstellung von Dichtungen und Dichtringen für den generellen industriellen Einsatz im Kontakt mit Wasser, oxidierbaren Säuren und nichtoxidierbaren flüssigen Säuren.

Advantages

Gute Ozonbeständigkeit.
Gute Alterungsbeständigkeit.
Gute Temperaturbeständigkeit.
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

Mechanische, Physikalische und Chemische Eigenschaften

Mechanical

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Noir

 

Density

1.30 ±0.05

g/cm³

Hardness

ASTM D2240

65 ±5

Shore A

Tensile strength

ISO 37

≥5

MPa

Elongation at break

ISO 37

≥200

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥20

N/mm

Compression set after 22h at 70°C

ISO 815-1

≤40

%

Compression set after 22h at 100°C

ISO 815-1

≤60

%

 

Temperature

Measure characteristic

Standard

Value

Working temperature

-25/+120

°C

 

Ageing

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Hardness after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-30

Shore A

∆ Elongation at break after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-50

%

Ozonbeständigkeit, 200pphm, 48h, 40°C, 20%

ISO 1431-1 Methode A

Keine Risse

%

 

Chemical Resistance

Diluted acids and bases

Concentrated acids and bases

Ozone

Oils and hydrocarbons

Sehr gut

Akzeptabel

Sehr gut

Nicht empfehlenswert

 

Größe

Thickness (mm) Width (mm) Length (m) Weight (kg/m2) Sides finish Option

1

±0.3

1400

±2%

20

±2%

1,3

2 smooth sides

-

1,5

±0.3

1400

±2%

15

±2%

1,95

2 smooth sides

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,6

2 smooth sides

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,9

2 smooth sides

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,2

2 smooth sides

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,5

2 smooth sides

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

7,8

2 smooth sides

-

8

±0.7

1400

±2%

5

±2%

10,4

2 smooth sides

-

10

±1.0

1400

±2%

5

±2%

13

2 smooth sides

-

12

±1.0

1400

±2%

5

±2%

15,6

2 smooth sides

-

15

±1.0

1400

±2%

5

±2%

19,5

2 smooth sides

-

20

±1.4

1400

±2%

5

±2%

26

2 smooth sides

-

Identification

Branding

Ohne.

Packaging

Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt.
Stärke >6mm als Rolle.

Wrapping

Schwarze Folie.

Labelling

Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.

 

Dateien zum Download

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

HERUNTERLADEN