E645

Übersicht

Features

Schwarze EPDM-Kautschukplatte für Trinkwasser. Von WRAS als geeignet für den Kontakt mit Wasser für Haushaltszwecke bis 23 ° C zugelassen.

Benefits

Ausführung.  Legalität.  Hygiene, Sauberkeit.  Lebensmittel-Sicherheit.

Recommandations

Befolgen Sie die Warnungen und Hinweise bei der Verwendung von Reinigungsprodukten

Applications

Herstellung von Dichtungen und Dichtringen für den generellen industriellen Einsatz im Kontakt mit Trinkwasser.

Advantages

Gute Ozon- und Alterungsbeständigkeit.
 Exzellente Temperaturbeständigkeit (-40/+115ºC).
 Gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
 Die matte Oberfläche erlaubt leichtes Abrollen.

Mechanische, physikalische und chemische eigenschaften

Mechanical

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Noir

 

Density

1.15 ±0.05

g/cm³

Hardness

ASTM D2240

70 ±5

Shore A

Tensile strength

ISO 37

≥12

MPa

Elongation at break

ISO 37

≥400

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥35

N/mm

Compression set after 22h at 70°C

ISO 815-1

≤25

%

 

Temperature

Measure characteristic

Standard

Value

Working temperature

-40/+120

°C

 

Ageing

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Hardness after 70h at 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Tensile strength after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-10

%

∆ Elongation at break after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-30

%

Ozonbeständigkeit, 200pphm, 48h, 38°C, 20%

ASTM D1149 Typ A

Keine Risse

%

Aufquellen im Wasser, 70 h bei 23 °C

ISO 1817

0

%

 

Chemical Resistance

Diluted acids and bases

Concentrated acids and bases

Ozone

Oils and hydrocarbons

Sehr gut

Gut

Sehr gut

Nicht empfehlenswert

 

Abmessung

Thickness (mm) Width (mm) Length (m) Weight (kg/m2) Sides finish Option

1,5

±0.3

1400

±2%

15

±2%

1,72

1 smooth side/1 shiny side

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,29

1 smooth side/1 shiny side

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,44

1 smooth side/1 shiny side

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

4,59

1 smooth side/1 shiny side

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,73

1 smooth side/1 shiny side

-

Identification

Branding

Ohne.

Packaging

Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt.
Stärke >6mm als Rolle.

Wrapping

Schwarze Folie.

Labelling

Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.

 

Derunterladen

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN