E569

Übersicht

Features

EPDM, weiß, lebensmitteltauglich, gem. den Regulierungen (EC) 1935/2004 (Europäische Gesetzgebung) und FDA (Amerikanische Gesetzgebung).

Benefits

Ausführung. Legalität. Hygiene, Sauberkeit. Lebensmittel-Sicherheit.

Recommandations

Befolgen Sie die Warnungen und Hinweise bei der Verwendung von Reinigungsprodukten.

Applications

Herstellung von Dichtungen und Dichtringen für den generellen industriellen Einsatz im Kontakt mit:
- Lebensmittel.
- Wasser (max. Temperatur + 100°C).
- Oxidierbaren Säuren und nichtoxidierbaren flüssigen Säuren.

Nicht einsetzbar für den Kontakt mit Öl oder pflanzlischen Fetten.

Advantages

Gute Ozon- und Alterungsbeständigkeit.
Exzellente Temperaturbeständigkeit (-40/+115ºC).
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Die matte Oberfläche erlaubt leichtes Abrollen.

Mechanische, Physikalische und Chemische Eigenschaften

Mechanical

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Blanc

 

Density

1.27 ±0.05

g/cm³

Hardness

ASTM D2240

60 ±5

Shore A

Tensile strength

ISO 37

≥8

MPa

Elongation at break

ISO 37

≥350

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥18

N/mm

Compression set after 22h at 70°C

ISO 815-1

≤40

%

 

Temperature

Measure characteristic

Standard

Value

Working temperature

-40/+115

°C

 

Ageing

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Hardness after 70h at 70°C

ASTM D573

≤5

Shore A

∆ Tensile strength after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-15

%

∆ Elongation at break after 70h at 70°C

ASTM D573

≤-40

%

Ozonbeständigkeit, 200pphm, 48h, 38°C, 20%

ASTM D1149 Typ A

Keine Risse

%

 

Chemical Resistance

Diluted acids and bases

Concentrated acids and bases

Ozone

Oils and hydrocarbons

Sehr gut

Gut

Sehr gut

Nicht empfehlenswert

 

Größe

Thickness (mm) Width (mm) Length (m) Weight (kg/m2) Sides finish Option

1

±0.3

1400

±2%

20

±2%

1,26

2 sides matt

-

1,5

±0.3

1400

±2%

15

±2%

1,9

2 sides matt

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

2,53

2 sides matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

3,79

2 sides matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

5,06

2 sides matt

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,32

2 sides matt

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

7,59

1 side smooth/1 side matt

-

Identification

Branding

Ohne.

Packaging

Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt.
Stärke >6mm als Rolle.

Wrapping

Weiße Polyethylenfolie.

Labelling

Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.

 

Dateien zum Download

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

HERUNTERLADEN

Food Grade Certificate

Certificate  

HERUNTERLADEN (pdf)