E527

Übersicht

Features

Hochwertige EPDM-Kautschukplatte. Feuerbeständig mit niedriger nicht toxischer Rauchentwicklung. Halogenfrei.

Benefits

Ausführung. Einsatzdauer. Sicherheit.

Applications

Dichtungen, Dichtringe und andere industrielle Teile, die dem Risiko von Feuer ausgesetzt sind. Speziell für den Bereich von Eisenbahnwaggons.

Advantages

Sehr gute Feuerbeständigkeit.
Niedrige Rauchentwicklung. Halogenfrei.
Exzellente Ozonbeständigkeit.
Gute Alterungsbeständigkeit.
Sehr gute Hitzebeständigkeit.
Die matte Oberfläche erlaubt leichtes Abrollen.

Mechanische, Physikalische und Chemische Eigenschaften

Mechanical

Measure characteristic

Standard

Value

Rubber compound - Noir

 

Density

1.45 ±0.05

g/cm³

Hardness

ASTM D2240

70 ±5

Shore A

Tensile strength

ISO 37

≥7

MPa

Elongation at break

ISO 37

≥400

%

Tear resistance

ISO 34-1

≥25

N/mm

Compression set after 22h at 85°C

ISO 815-1

30

%

 

Temperature

Measure characteristic

Standard

Value

Working temperature

-30/+100

°C

 

Ageing

Measure characteristic

Standard

Value

∆ Hardness after 168h at 85°C

ASTM D573

≤10

Shore A

∆ Tensile strength after 168h at 85°C

ASTM D573

≤-15

%

∆ Elongation at break after 168h at 85°C

ASTM D573

≤-30

%

Ozonbeständigkeit, 200pphm, 96h, 40°C, 20%

ASTM D1149 Typ A

Keine Risse

%

 

Chemical Resistance

Diluted acids and bases

Concentrated acids and bases

Ozone

Oils and hydrocarbons

Gut

Akzeptabel

Sehr gut

Akzeptabel

 

Größe

Thickness (mm) Width (mm) Length (m) Weight (kg/m2) Sides finish Option

1

±0.3

1400

±2%

20

±2%

1,45

1 side smooth/1 side matt

-

2

±0.3

1400

±2%

15

±2%

3,35

1 side smooth/1 side matt

-

3

±0.3

1400

±2%

10

±2%

5,02

1 side smooth/1 side matt

-

4

±0.4

1400

±2%

10

±2%

6,7

1 side smooth/1 side matt

-

5

±0.4

1400

±2%

10

±2%

8,37

1 side smooth/1 side matt

-

6

±0.5

1400

±2%

10

±2%

10,05

1 side smooth/1 side matt

-

8

±0.7

1400

±2%

5

±2%

13,4

1 side smooth/1 side matt

-

10

±1.0

1400

±2%

5

±2%

16,75

1 side smooth/1 side matt

-

12

±1.0

1400

±2%

5

±2%

20,1

1 side smooth/1 side matt

-

15

±1.0

1400

±2%

5

±2%

25,12

1 side smooth/1 side matt

-

Identification

Branding

Ohne.

Packaging

Stärke ≤6mm auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt.
Stärke >6mm als Rolle.

Wrapping

Schwarze Folie.

Labelling

Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.

 

Dateien zum Download

Product Sheet

Product Sheet (PDF)  

HERUNTERLADEN

Food Grade Certificate

Certificate  

HERUNTERLADEN

EN 45 545 Certificate

 

HERUNTERLADEN (pdf)