PLUTON TWIN OXYGEN LPG

Seele

SBR-NBR/SBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

EPDM, blau und orange, null, glatt

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Norm und Zulassung

ISO 3821. EN 559.

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

6,3

3.5

13,3

20.0

60

55

0.25

20

5500563

6,3

3.5

13,3

20.0

60

55

0.25

40

5500564

3200

10

3.5

17

20.0

60

75

0.45

40

5500567

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN