TRELLVAC AL EC liquidation

Seele

NBR FDA-konform abriebfest, weiß, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen

Decke

NBR/PVC ozonbeständig abriebfest, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-10°C to +80°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele und Decke, R<100MΩ/lg , die Spirale muss mit Kupplungen verbunden werden.

Norm und Zulassung

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006. FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600. Französische Gesetzgebung. Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN