SBR/NBR hochabriebfest, schwarz, glatt
synthetische Textilgeflechte mit eingearbeiteten Stahldrahtspiralen
SBR/NBR, schwarz, ID 254-355: fein stoffgemustert, ID 405-508: glatt
-30°C to +70°C.
Der Schlauch kann auch mit Muffen und in anderen Längen geliefert werden, bitte kontaktieren Sie uns.
Typen: * = Schlauch ohne Kupplungen. BE = BLOC-END®. Schlauch kann mit BLOC-END® Kupplungen (ID 254-355) eingebunden werden (Schlauch nicht eingeschlossen). CS = Losflansch CS (Stahl), der Schlauch wird mit einvulkanisiertem Losflansch geliefert. SS = Losflansch SS (Edelstahl AISI 304), der Schlauch wird mit einvulkanisiertem Losflansch geliefert.
Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebsdruck (bars) | Berstdruck (bars) | Unterdruck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Type | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 |
286 |
3.0 |
12 |
0.9 |
1500 |
19.5 |
10 |
*/BE |
5513582 |
10 |
254 |
286 |
3.0 |
12 |
0.9 |
1500 |
22.08 |
10 |
CS |
5513584 |
10 |
254 |
286 |
3.0 |
12 |
0.9 |
1500 |
22.08 |
10 |
SS |
5513585 |
10 |
254 |
286 |
3.0 |
12 |
0.9 |
1500 |
19.5 |
12 |
*/BE |
5513583 |
12 |
254 |
286 |
3.0 |
12 |
0.9 |
1500 |
21.65 |
12 |
CS |
5513586 |
12 |
254 |
286 |
3.0 |
12 |
0.9 |
1500 |
21.65 |
12 |
SS |
5513587 |
12 |
305 |
340 |
3.0 |
12 |
0.9 |
1800 |
30.45 |
8 |
SS |
5513618 |
8 |
305 |
340 |
3.0 |
12 |
0.9 |
1800 |
26.7 |
10 |
*/BE |
5513588 |
10 |
305 |
340 |
3.0 |
12 |
0.9 |
1800 |
29.76 |
10 |
SS |
5513591 |
10 |
305 |
340 |
3.0 |
12 |
0.9 |
1800 |
29.76 |
10 |
CS |
5513590 |
10 |
305 |
340 |
3.0 |
12 |
0.9 |
1800 |
26.7 |
12 |
*/BE |
5513589 |
12 |
305 |
340 |
3.0 |
12 |
0.9 |
1800 |
29.25 |
12 |
CS |
5513592 |
12 |
355 |
390 |
3.0 |
12 |
0.9 |
2100 |
30.5 |
10 |
*/BE |
5513594 |
10 |
355 |
390 |
3.0 |
12 |
0.9 |
2100 |
34.7 |
10 |
CS |
5513596 |
10 |
355 |
390 |
3.0 |
12 |
0.9 |
2100 |
34.7 |
10 |
SS |
5513597 |
10 |
355 |
390 |
3.0 |
12 |
0.9 |
2100 |
30.5 |
12 |
*/BE |
5513595 |
12 |
355 |
390 |
3.0 |
12 |
0.9 |
2100 |
34.0 |
12 |
SS |
5513599 |
12 |
406 |
446 |
3.0 |
12 |
0.9 |
2600 |
51.1 |
10 |
* |
5513600 |
10 |
406 |
446 |
3.0 |
12 |
0.9 |
2600 |
56.78 |
10 |
CS |
5513602 |
10 |
406 |
446 |
3.0 |
12 |
0.9 |
2600 |
51.1 |
12 |
* |
5513601 |
12 |
406 |
446 |
3.0 |
12 |
0.9 |
2600 |
55.83 |
12 |
SS |
5513605 |
12 |
406 |
446 |
3.0 |
12 |
0.9 |
2600 |
55.83 |
12 |
CS |
5513604 |
12 |
457 |
497 |
3.0 |
12 |
0.9 |
2950 |
57.2 |
10 |
* |
5513606 |
10 |
457 |
497 |
3.0 |
12 |
0.9 |
2950 |
64.92 |
10 |
CS |
5513608 |
10 |
457 |
497 |
3.0 |
12 |
0.9 |
2950 |
64.92 |
10 |
SS |
5513609 |
10 |
457 |
497 |
3.0 |
12 |
0.9 |
2950 |
57.2 |
12 |
* |
5513607 |
12 |
457 |
497 |
3.0 |
12 |
0.9 |
2950 |
63.63 |
12 |
CS |
5513610 |
12 |
508 |
548 |
3.0 |
12 |
0.9 |
3500 |
64.0 |
10 |
* |
5513612 |
10 |
508 |
548 |
3.0 |
12 |
0.9 |
3500 |
72.92 |
10 |
SS |
5513615 |
10 |
508 |
548 |
3.0 |
12 |
0.9 |
3500 |
72.92 |
10 |
CS |
5513614 |
10 |
508 |
548 |
3.0 |
12 |
0.9 |
3500 |
64.0 |
12 |
* |
5513613 |
12 |
508 |
548 |
3.0 |
12 |
0.9 |
3500 |
71.43 |
12 |
CS |
5513616 |
12 |
508 |
548 |
3.0 |
12 |
0.9 |
3500 |
71.43 |
12 |
SS |
5513617 |
12 |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)