TRELLFLEX OIL VR

Einsatzgebiet

Rückführung von Kohlenwasserstoffgasen.

Technische Merkmale

Einfache Handhabung aufgrund kleinster Biegeradien.

Design

Übersicht

Innenspirale

Stahl polypropylenbeschichtet.

Seele

Polypropylenfolie, null

Karkasse

Folien und Gewebe aus Polypropylen

Decke

Beschichtetes PVC-Gewebe, gelb, gewellt

Außenspirale

Stahl galvanisiert.

Einsatztemperatur

-20°C to +60°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Elektrische Leitfähigkeit: ist durch den Kontakt der Innen- und Außenspirale mit den Anschlüssen gewährleistet. R≤100Ω/Schlauchleitung.

Norm und Zulassung

EN 13765: Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE.

Schlaucharmaturen

Einpressarmaturen, lieferbar in allen handelsüblichen Ausführungen: - Guillemin standard (Aluminium, Rotguss, Edelstahl, Polypropylen), - Guillemin drehbar (Edelstahl), - Kamlockkupplungen in Standardausführung oder mit Sicherung, - Aussen- und Innengewinde (BSP, NPT, etc.), - Fest- und Losflansch ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA.

Zusatzinformationen

Schlauchleitungen mit werksseitig eingepressten Armaturen werden auf Anfrage mit einem Prüfzertikat ausgeliefert. Andere DN-, Zoll- und maßgeschneiderte Schlauchausführungen auf Anfrage.

Technische Spezifikationen

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Handling guideline

Guideline  

HERUNTERLADEN (pdf)

Storage guideline

Guideline  

HERUNTERLADEN (pdf)