TRELLFLEX OIL 14 GG - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLFLEX OIL 14 GG

Folienwickelschläuche/Chemisches und korrosives Produkt

Einsatzgebiet

Besonders geeignet für die Be- und Entladung von Tankwagen und Kesselwaggons für Kohlenwasserstoffe mit einem Aromatenanteil bis 100%. Ausrüstung von Tankwagen, Tankwaggons und ortsfesten Anlagen.

Technische Merkmale

Geeignet für den Transport von verschiedensten Ölen (z.B. Rohöl, Weißöl, etc.). Extrem flexibel bei kleinsten Biegeradien.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Innenspirale

Stahl galvanisiert.

Seele

Polypropylenfolie, null

Karkasse

Folien und Gewebe aus Polypropylen

Decke

Beschichtetes PVC-Gewebe, schwarz, gewellt

Außenspirale

Stahl galvanisiert.

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

R≤100Ω/Schlauchleitung.

Norm und Zulassung

EN 13765:2018. ADR.

Schlaucharmaturen

Einpressarmaturen, lieferbar in allen handelsüblichen Ausführungen: - Guillemin, standard oder drehbar (Aluminium, Rotguss, Edelstahl, Polypropylen), - Kamlockkupplungen in Standardausführung oder mit Sicherung, - Aussen- und Innengewinde (BSP, NPT, etc.), - Fest- und Losflansch ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA.

Zusatzinformationen

Schlauchleitungen mit werksseitig eingepressten Armaturen werden auf Anfrage mit einem Prüfzertifikat ausgeliefert.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Max. Standard lieferlängen (m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

25

37

14.0

56

0.9

100

0.9

30

30

5513229

30

32

43

14.0

56

0.9

120

1.1

30

30

5513230

30

40

52

14.0

56

0.9

140

1.6

30

30

5513231

30

50

62

14.0

56

0.9

180

1.86

30

30

5513232

30

65

78,5

14.0

56

0.9

200

3.0

30

30

5513233

30

80

95

14.0

56

0.9

280

3.3

30

30

5513234

100

121

14.0

56

0.9

400

5.4

30

30

5513235

125

149

14.0

56

0.9

450

10.0

12

12

5603644

12

150

180

14.0

56

0.9

500

15.3

20

1

5603645

20

200

234

14.0

56

0.9

740

21.5

20

1

5603646

20

250

297

14.0

56

0.9

920

30.0

12

1

5603647

12

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Verwandte Produkte