TRELLFLEX BIOFUEL

TRELLFLEX BIOFUEL

Einsatzgebiet

Saug- und Druckförderung von Erdölerzeugnissen sowie deren Derivate mit einem Aromatenanteil bis 100%, im besonderen Biokraftstoffe, Ethanol und Bitumenemulsionen. Ausrüstung von Tankwagen, Tankwaggons und ortsfesten Anlagen.

Technische Merkmale

Geeignet für die verschiedensten Lösungsmittel. Einfache Handhabung aufgrund kleinster Biegeradien.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Innenspirale

Stahl galvanisiert oder Edelstahl 304L (1.4306). Auf Anfrage: Edelstahl 316L (1.4404).

Seele

PA-Folie, null

Karkasse

Folien aus PP und PA

Decke

Beschichtetes PVC-Gewebe, grün, gewellt

Außenspirale

Stahl galvanisiert oder Edelstahl 304L (1.4306). Auf Anfrage: Edelstahl 316L (1.4404).

Einsatztemperatur

-30°C to +115°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Elektrische Leitfähigkeit: ist durch den Kontakt der Innen- und Außenspirale mit den Anschlüssen gewährleistet. R≤100Ω/Schlauchleitung.

Norm und Zulassung

EN 13765: Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE.

Schlaucharmaturen

Einpressarmaturen, lieferbar in allen handelsüblichen Ausführungen: - Guillemin standard (Aluminium, Rotguss, Edelstahl, Polypropylen), - Guillemin drehbar (Edelstahl), - Kamlockkupplungen in Standardausführung oder mit Sicherung, - Aussen- und Innengewinde (BSP, NPT, etc.), - Fest- und Losflansch ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA.

Zusatzinformationen

Schlauchleitungen mit werksseitig eingepressten Armaturen werden auf Anfrage mit einem Prüfzertikat ausgeliefert. Andere DN-, Zoll- und maßgeschneiderte Schlauchausführungen auf Anfrage.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Max. Standard lieferlängen (m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

25

37

14.0

56

0.9

100

0.86

30

30

5513469

30

32

43

14.0

56

0.9

120

1.1

30

30

5513470

30

40

52

14.0

56

0.9

140

1.56

30

30

5513471

30

50

62

14.0

56

0.9

180

1.86

30

30

5513472

30

65

78,5

14.0

56

0.9

200

3.03

30

30

5513473

30

80

95

14.0

56

0.9

280

3.33

30

30

5513474

30

100

121

14.0

56

0.9

400

5.46

30

30

5513475

30

125

149

14.0

56

0.9

450

10.0

12

12

5513476

12

150

180

14.0

56

0.9

500

15.3

20

20

5513477

20

200

234

14.0

56

0.9

740

21.5

20

20

5513478

20

250

297

14.0

56

0.9

920

30.0

12

12

5513479

12

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Oil & Petroleum Supply Chain

Brochure  

HERUNTERLADEN (pdf)

Handling Guidelines

Guidelines  

HERUNTERLADEN (pdf)

Storage Guidelines

Guidelines  

HERUNTERLADEN (pdf)