MAGDALA C

Einsatzgebiet

Zur Entladung von Ölprodukten bei Kai- und Schiffsbetrieben für raffinerierte Produkte bis 50% Aromatenanteil.

Technische Merkmale

Flach aufrollbar. Faltbar und knickbar. Axialverstärkung.

Design

Übersicht

Seele

NBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

CR, schwarz, stoffgemustert

Einsatztemperatur

-20°C to +82°C.

Elektrische Leitfähigkeit

integrierte Kupferlitze, R<0,5Ω/m (elektrische Leitfähigkeit auf Anfrage).

Norm und Zulassung

EN 1765:2016 Typ L15. Französische Richtlinie TMD (Beförderung gefährlicher Güter in Frankreich).

Schlaucharmaturen

Einbindung mit Halbschalen oder Verpressung, Kupplungen gemäß EN 14420 (Fest- oder Losflansch, Gewinde, Camlock oder symmetrische Kupplung).

Zusatzinformationen

Test für Biegeradius bei Betriebsdruck unter 3.5bar. Schlauch mit built-in Flanschen, s. technisches Datenblatt MAGDALA. Auf Anfrage sind spezifische Inliner verfügbar: - Auf wiederkehrende Flugzeugbetankung abgestimmte NBR Seele. - HNBR Schlauchseele für heiße Öle bis 125°C bei Dauereinsatz oder bis 135°C bei zeitweiligem Einsatz. An beiden Enden weiße, radial verlaufende Markierungen zur Differenzierung vom Standardschlauch.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Max. Standard lieferlängen (m) Standard lieferlängen (m) Type Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

50

±0.6

6.0

62

±1

15.0

60

300

1.62

40

10

EC

5605083

40

76

±0.6

6.5

89

±1

15.0

60

450

2.31

40

10

EC

5604083

40

100

±1.6

7.0

114

±1

15.0

60

600

2.96

40

20

EC

5605098

40

150

±2

7.0

164

±1.5

15.0

60

900

4.24

40

20

EC

5604663

40

200

±2

7.0

214

±1

15.0

60

1200

5.59

40

40

EC

5606894

40

251

±2.4

7.5

266

±2

15.0

60

1500

6.95

40

20

EC

5606716

40

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Oil & petroleum supply chain

Brochure  

HERUNTERLADEN (pdf)

TMD approval - French version only

Certificate  

HERUNTERLADEN (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

HERUNTERLADEN (pdf)

Storage guideline

Guideline  

HERUNTERLADEN (pdf)

Verwandte Produkte