HYDRO K - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

HYDRO'K

Öl und Benzin

Einsatzgebiet

Vielzweckschlauch für die verschiedensten industriellen Einsatzzwecke wie Förderung von Kraft-und Kohlenwasserstoffen mit einem Benzolanteil ≤50%. Rückführung von Öl und Fett in hydraulischen Kreisläufen. Förderung von Pressluft und anderen Gasen. Förderung von Meerwasser (Motorkühlung) und wässrigen Lösungen.

Technische Merkmale

Vereinfachte und rationelle Lagerung aufgrund vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten. Abriebfest. Beständig gegen Ozon, Ölspritzer und dgl.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

NBR/PVC, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

NBR/SBR, schwarz, glatt

Einsatztemperatur

-25°C to +100°C.

Zusatzinformationen

Lieferlängen von 50m: Verpackung im Karton.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

5

±0.4

3.25

11,5

±0.5

16.0

48

0.80

30

0.12

20

0060722

¤

5

±0.4

3.25

11,5

±0.5

16.0

48

0.80

30

0.12

40

0060723

5

±0.4

3.25

11,5

±0.5

16.0

48

0.80

30

0.12

80

0060724

¤

5

±0.4

3.25

11,5

±0.5

16.0

48

0.80

30

0.12

120

0060725

6

±0.4

3.5

13

±0.5

16.0

48

0.80

35

0.15

20

0060727

¤

6

±0.4

3.5

13

±0.5

16.0

48

0.80

35

0.15

40

0060728

6

±0.4

3.5

13

±0.5

16.0

48

0.80

35

0.15

80

0060729

6

±0.4

3.5

13

±0.5

16.0

48

0.80

35

0.15

120

0060730

8

±0.5

3.5

15

±0.6

16.0

48

0.80

40

0.18

20

0060732

8

±0.5

3.5

15

±0.6

16.0

48

0.80

40

0.18

40

0060733

8

±0.5

3.5

15

±0.6

16.0

48

0.80

40

0.18

80

0060734

8

±0.5

3.5

15

±0.6

16.0

48

0.80

40

0.18

120

0060735

10

±0.5

3.5

17

±0.6

16.0

48

0.80

45

0.22

20

0060737

10

±0.5

3.5

17

±0.6

16.0

48

0.80

45

0.22

40

0060738

10

±0.5

3.5

17

±0.6

16.0

48

0.80

45

0.22

50

0060703

11400

10

±0.5

3.5

17

±0.6

16.0

48

0.80

45

0.22

80

0060739

10

±0.5

3.5

17

±0.6

16.0

48

0.80

45

0.22

120

0060740

13

±0.6

3.75

20,5

±0.7

16.0

48

0.35

50

0.27

20

0060742

13

±0.6

3.75

20,5

±0.7

16.0

48

0.35

50

0.27

40

0060743

13

±0.6

3.75

20,5

±0.7

16.0

48

0.35

50

0.27

50

0060704

7350

13

±0.6

3.75

20,5

±0.7

16.0

48

0.35

50

0.27

80

0060744

13

±0.6

3.75

20,5

±0.7

16.0

48

0.35

50

0.27

120

0060745

15

±0.7

4.0

23

±0.8

16.0

48

0.35

55

0.32

20

0060746

¤

15

±0.7

4.0

23

±0.8

16.0

48

0.35

55

0.32

40

0060747

15

±0.7

4.0

23

±0.8

16.0

48

0.35

55

0.32

80

0060748

15

±0.7

4.0

23

±0.8

16.0

48

0.35

55

0.32

120

0060749

16

±0.7

4.0

24

±0.8

16.0

48

0.35

60

0.34

20

0060844

¤

16

±0.7

4.0

24

±0.8

16.0

48

0.35

60

0.34

40

0060845

16

±0.7

4.0

24

±0.8

16.0

48

0.35

60

0.34

80

0060846

19

±0.7

4.2

27,4

±0.8

16.0

48

0.35

65

0.42

20

0060750

19

±0.7

4.2

27,4

±0.8

16.0

48

0.35

65

0.42

40

0060751

19

±0.7

4.2

27,4

±0.8

16.0

48

0.35

65

0.42

80

0060753

25

±1.0

5.0

35

±1.1

16.0

48

0.35

80

0.68

20

0060755

25

±1.0

5.0

35

±1.1

16.0

48

0.35

80

0.68

40

0060756

25

±1.0

5.0

35

±1.1

16.0

48

0.35

80

0.68

80

0060757

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Industrial Maintenance Brochure

Industrial Maintenance Brochure (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

HERUNTERLADEN (pdf)

Verwandte Produkte