HYDRO ECO - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

HYDRO'ECO

Öl

Einsatzgebiet

Kohlenwasserstoffe, auch solche, deren Aromatenanteil >50% ist, blei- und nicht bleihaltiges Benzin, RMA-(umweltfreundliches Benzin) Diesel. Öl- und Schmier-Rückführungsleitungen im Hydrauliksystem.

Technische Merkmale

Seele beständig gegen Kohlenwasserstoffen. Exzellenter Biegeradius. Flexibel bei niedrigen und hohen Temperaturen. Decke beständig gegen Witterung, Ozon, Kohlenwasserstoffe sowie Spritzer des jeweiligen Mediums, abriebfest.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

NBR/PVC, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

NBR/PVC, schwarz, glatt

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Zusatzinformationen

In anderen Längen oder Verpackungen auf Anfrage erhältlich - Alle Lagerartikel werden auf weißen Rollen mit Loch ID 55mm geliefert.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

3

±0.4

2.25

7,5

±0.5

10.0

30

23

0.05

20

5603911

4

±0.4

3.5

11

±0.5

10.0

30

30

0.11

20

0061636

5

±0.4

3.5

12

±0.5

10.0

30

34

0.13

20

0061637

6

±0.4

3.0

12

±0.5

10.0

30

38

0.12

20

0061638

7

±0.5

3.0

13

±0.6

10.0

30

45

0.13

20

0061639

8

±0.5

3.0

14

±0.6

10.0

30

52

0.14

20

0061640

10

±0.5

3.0

17

±0.6

10.0

30

62

0.2

10

5500140

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Industrial Maintenance

Brochure  

HERUNTERLADEN (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

HERUNTERLADEN (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

HERUNTERLADEN (pdf)

Verwandte Produkte