AEROKLER F

AEROKLER F

Oil and petroleum/Aircraft fueling

Einsatzgebiet

Flugzeugbetankung mit Kerosin und Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatenanteil ≤50%. Druckförderung von Kohlenwasserstoffen.

Technische Merkmale

Referenzen führender Mineralölgesellschaften. Durch spezielle Elastomerqualität der Schlauchseele keine Kraftstoffverunreinigungen. Hochflexibel und leicht, abriebfeste Decke. Lieferbar als Schlauchleitung, montiert mit handelsüblichen Armaturen und Einzelprüfzertifikaten.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

NBR, schwarz, glatt

Karkasse

Synthetische Textilgeflechte mit eingearbeiteten PET Spiralen.

Decke

CR, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-40°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Decke 10^3Ω/lg<R<10^6Ω/lg.

Norm und Zulassung

ISO 1825:2017 Typ F.

Zusatzinformationen

Auf Anfrage werden Schlauchleitungen mit verzinnten Messingkupplungen und mit ALU-Halbschalen eingebunden geliefert. Jede Schlauchleitung wird einzeln geprüft und mit einem Prüfzertifikat geliefert.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

32

±0.8

8.25

48,5

±1.0

20.0

80

0.65

140

1.24

40

5501256

120

38

±0.8

8.75

55

±1.0

20.0

80

0.65

180

1.54

40

5500131

80

50

±1.2

9.5

69

±1.0

20.0

80

0.65

215

2.15

40

5500132

160

63

±1.2

9.5

82

±1.5

20.0

80

0.65

230

2.64

40

5500133

75

±1.2

10.25

95,5

±1.5

20.0

80

0.65

230

3.4

40

5500134

100

±1.6

11.0

122

±2.0

20.0

80

0.65

345

4.63

1

0095584

40

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Oil & Petroleum Supply Chain

Brochure  

HERUNTERLADEN (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

Guidelines  

HERUNTERLADEN (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

Guidelines  

HERUNTERLADEN (pdf)

Homologation Test Certificate

Certificate  

HERUNTERLADEN (pdf)

Verwandte Produkte