AEROKLER C-CT

AEROKLER C-CT

Schläuche für die Chemie Industrie/ Flugfeldbetankungsschlauch

Einsatzgebiet

Flugfeldbetankung mit Kerosin oder anderen für Flugzeuge geeigneten Kraftstoffen mit einem Aromatenanteil ≤30% für den Einsatz in niedrigen Umgebungstemperaturen, wo der Standardschlauch auf Grund extremer Kältebedingungen nicht geeignet ist. Druckförderung von Kraftstoff.

Technische Merkmale

Behält seine Flexibilität und sonstigen Eigenschaften in Übereinstimmung mit EI 1529 bei -40°C bei. Schlauchseele hochbeständig gegenüber Verunreinigungen durch Kraftstoff. Leicht, flexibel, abriebfeste Schlauchdecke.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NBR, beständig gegen Kerosin und Flugzeugtreibstoffe, schwarz, glatt

Karkasse

Synthetische Textilgeflechte

Decke

CR, schwarz, fein stoffgemustert, öl- und wetterbeständig

Einsatztemperatur

Bedienbarkeit: -40°C bis +100°C. Keine Versprödung des Kautschukmaterials durch Kälteeinwirkung bei -48°C

Elektrische Leitfähigkeit

halbleitende Schlauchdecke, 10^3Ω/lg<R<10^6Ω/lg.

Norm und Zulassung

EI 1529:2014 7. Ausgabe.

Zusatzinformationen

Auf Anfrage werden Schlauchleitungen mit verzinnten Messingkupplungen und mit ALU-Halbschalen eingebunden geliefert. Jede Schlauchleitung wird einzeln geprüft und mit einem Prüfzertifikat geliefert. Max. Unterdruck 0.15bar: Der Schlauch behält mind. 80% des Originalinnendurchmessers gemäß EI 1529/C und ISO 1825:2017.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

19

6.0

±0.7

31

±1.0

20.0

80

0.15

90

0.63

40

5514066

120

25

6.25

±0.7

37,5

±1.0

20.0

80

0.15

115

0.86

40

5514068

120

32

6.25

±0.7

44,5

±1.0

20.0

80

0.15

140

1.0

40

5514070

120

38

6.5

±0.7

51

±1.0

20.0

80

0.15

180

1.19

40

5514072

50

8.0

±0.9

66

±1.0

20.0

80

0.15

215

1.85

40

5514074

63

8.5

±1.15

80

±1.5

20.0

80

0.15

230

2.28

40

5514076

120

75

8.0

±1.15

91

±1.5

20.0

80

0.15

230

2.63

40

5514078

120

100

9.0

±1.6

118

±2.0

20.0

80

0.15

345

3.79

40

5514080

80

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Oil and Petroleum Supply Chain

Brochure  

HERUNTERLADEN (pdf)

Handling Guideline

Guideline  

HERUNTERLADEN (pdf)

Storage Guideline

Guideline  

HERUNTERLADEN (pdf)

Verwandte Informationen