AEROKLER C

AEROKLER C

Schläuche für die Chemie Industrie/ Flugfeldbetankungsschlauch

Einsatzgebiet

Flugzeugbetankung mit Kerosin und Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatenanteil ≤50%. Druckförderung von Kohlenwasserstoffen.

Technische Merkmale

Referenzen führender Mineralölgesellschaften. Durch spezielle Elastomerqualität der Schlauchseele keine Kraftstoffverunreinigungen. Hochflexibel und leicht, abriebfeste Decke. Verfügbar in 30 und 40 m Längen als Standardlagerware.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

NBR, schwarz, glatt

Karkasse

Synthetische Textilgeflechte

Decke

CR, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-40°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Decke 10^3Ω/lg<R<10^6Ω/lg.

Norm und Zulassung

EI 1529:2014 Typ C. ISO 1825:2017 Typ C.

Zusatzinformationen

Auf Anfrage werden Schlauchleitungen mit verzinnten Messingkupplungen und mit ALU-Halbschalen eingebunden geliefert. Jede Schlauchleitung wird einzeln geprüft und mit einem Prüfzertifikat geliefert. Max. Unterdruck 0,15 bar: der Schlauch behält mind. 80% des Originalinnendurchmessers gemäß EI 1529/C und ISO 1825:2017. Verfügbar in 30 und 40 m Längen als Standardlagerware.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

19

6.0

±0.7

31

±1.0

20.0

80

0.15

90

0.55

30

5500067

19

6.0

±0.7

31

±1.0

20.0

80

0.15

90

0.55

40

0060578

25

6.25

±0.7

37,5

±1.0

20.0

80

0.15

115

0.75

40

0060593

32

6.25

±0.7

44,5

±1.0

20.0

80

0.15

140

0.87

30

0060594

32

6.25

±0.7

44,5

±1.0

20.0

80

0.15

140

0.87

40

0060595

38

6.5

±0.7

51

±1.0

20.0

80

0.15

180

1.04

30

0060596

38

6.5

±0.7

51

±1.0

20.0

80

0.15

180

1.04

40

0060597

50

8.0

±0.9

66

±1.0

20.0

80

0.15

215

1.77

30

0060610

50

8.0

±0.9

66

±1.0

20.0

80

0.15

215

1.77

40

0060611

63

8.5

±1.15

80

±1.5

20.0

80

0.15

230

2.18

40

0060601

75

8.0

±1.15

91

±1.5

20.0

80

-

230

2.52

30

0060602

75

8.0

±1.15

91

±1.5

20.0

80

-

230

2.52

40

0060603

100

9.0

±1.6

118

±2.0

20.0

80

-

345

3.62

40

5513522

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Oil and Petroleum Suplly Chain

Brochure  

HERUNTERLADEN (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

Guidelines  

HERUNTERLADEN (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

Guidelines  

HERUNTERLADEN (pdf)

Homologation Test Certificate

Certificate  

HERUNTERLADEN (pdf)

Verwandte Produkte