Pneumatische Förderung von abrasiven Lebensmitteln ( Zucker, Getreide, Mehl, Milchpulver, Viehfutter etc.) und Chemikalien (PVC, Farbstoffen etc.).
Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit von Seele und Decke kann der Schlauch in den ATEX-Zonen 0, 1, 2 und 20, 21 und 22 eingesetzt werden. Nicht abfärbend, abriebfeste Schlauchdecke. Die elektrisch leitfähige Seele und Decke ermöglichen höhere Förderungsgeschwindigkeiten von abrasiven Produkten.
NBR FDA-konform abriebfest, weiß, glatt
synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen
NBR/PVC ozonbeständig abriebfest, grün, fein stoffgemustert
-10°C to +80°C.
Seele und Decke, R<100MΩ/lg , die Spirale muss mit Kupplungen verbunden werden.
EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006. FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600. Französische Gesetzgebung. Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.
Schläuche können mit BLOC-END®-Kupplungen montiert werden bei folgenden max. Betriebsdrücken: 10bar.
Innen-Ø (mm) | Wall thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebsdruck (bars) | Berstdruck (bars) | Unterdruck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Max. Standard lieferlängen (m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 |
8.5 |
83 ±2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
150 |
4.2 |
20 |
1 |
5513164 |
• |
65 |
8.5 |
98 ±2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
200 |
5.41 |
20 |
1 |
5513165 |
• |
80 |
8.5 |
113 ±2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
240 |
6.7 |
20 |
1 |
5513166 |
• |
100 |
8.5 |
133 ±2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
300 |
7.49 |
20 |
1 |
5513167 |
• |
125 |
8.5 |
158 ±2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
500 |
9.13 |
20 |
1 |
5513168 |
• |
150 |
8.5 |
183 ±2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
600 |
10.69 |
20 |
1 |
5513169 |
• |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)